(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูด้วง ที่มีขนาด สกรู ตั้งแต่ M3 ถึง M12 และเลือกความยาว สกรู ได้
[คุณสมบัติ]
· สามารถขันให้แน่นได้โดยไม่ทำลาย ชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจับและกระชับชิ้นงาน การ การวางตำแหน่ง ส สต็อปเปอร์ ฯลฯ
ลักษณะภายนอก ของ SGP-PL
ลักษณะภายนอก ของ SGP-BR
ดรออิ้งบอกขนาด ของ SGP-PL/BR
(หน่วย: มิลลิเมตร)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ แพ้ด พลาสติก | D1 | t | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ แพ้ด ทองเหลือง | D1 | t | M (หยาบ) | B | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M3-PL | 1.5 | 0.5 | SGP-M3-BR | 1.5 | 0.5 | M3 | 1.5 | 0.3-0.9 |
SGP-M4-PL | 2 | 1 | SGP-M4-BR | 2.5 | 0.5 | M4 | 1.5 | 0.3-1.5 |
SGP-M5-PL | 3 | 1 | SGP-M5-BR | 3 | 0.5 | M5 | 2.5 | 0.5-2.5 |
SGP-M6-PL | 3.5 | 1.3 | SGP-M6-BR | 4 | 1 | M6 | 3 | 0.9-7 |
SGP-M8-PL | 5 | 1.6 | SGP-M8-BR | 6 | 1.5 | M8 | 4 | 2-19 |
SGP-M10-PL | 6.5 | 1.9 | SGP-M10-BR | 8 | 2 | M10 | 5 | 7-36 |
SGP-M12-PL | 8 | 2.1 | SGP-M12-BR | 10 | 2 | M12 | 6 | 10-66 |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | L (มม.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
SGP-M3-PL | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
SGP-M4-PL | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
SGP-M5-PL | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
SGP-M6-PL | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
SGP-M8-PL | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
SGP-M10-PL | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
SGP-M12-PL | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SGP-M3-BR | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
SGP-M4-BR | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
SGP-M5-BR | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
SGP-M6-BR | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
SGP-M8-BR | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
SGP-M10-BR | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
SGP-M12-BR | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ปลาย วัสดุ | สกรู ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.42 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | ทองเหลือง | 3 | ||
฿ 187.95 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | ||
฿ 170.45 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ทองเหลือง | 3 | ||
฿ 190.59 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | ||
฿ 175.36 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ทองเหลือง | 3 | ||
฿ 188.33 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | ||
฿ 178.88 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทองเหลือง | 3 | ||
฿ 189.26 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | ||
฿ 178.88 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ทองเหลือง | 3 | ||
฿ 195.81 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | ||
฿ 170.95 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ทองเหลือง | 3 | ||
฿ 190.90 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | ||
฿ 89.63 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ทองเหลือง | 4 | ||
฿ 98.46 ฿ 59.01 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | ||
฿ 89.39 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ทองเหลือง | 4 | ||
฿ 84.02 ฿ 46.40 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | ||
฿ 91.46 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 4 | ||
฿ 98.46 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | ||
฿ 94.22 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ทองเหลือง | 4 | ||
฿ 84.06 ฿ 46.40 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | ||
฿ 89.39 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ทองเหลือง | 4 | ||
฿ 115.54 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | ||
฿ 89.64 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ทองเหลือง | 4 | ||
฿ 98.61 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | ||
฿ 89.40 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ทองเหลือง | 5 | ||
฿ 98.46 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | ||
฿ 89.39 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 5 | ||
฿ 98.58 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | ||
฿ 89.63 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ทองเหลือง | 5 | ||
฿ 98.46 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | ||
฿ 89.63 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ทองเหลือง | 5 | ||
฿ 115.54 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | ||
฿ 94.38 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ทองเหลือง | 5 | ||
฿ 98.62 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | ||
฿ 91.08 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ทองเหลือง | 5 | ||
฿ 102.15 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | ||
฿ 94.38 ฿ 56.78 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | 6 | ||
฿ 107.78 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | ||
฿ 94.42 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ทองเหลือง | 6 | ||
฿ 107.68 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | ||
฿ 94.38 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ทองเหลือง | 6 | ||
฿ 115.54 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | ||
฿ 94.53 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ทองเหลือง | 6 | ||
฿ 115.70 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | ||
฿ 94.69 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ทองเหลือง | 6 | ||
฿ 115.85 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | ||
฿ 103.76 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | ทองเหลือง | 6 | ||
฿ 108.41 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ทองเหลือง | 6 | ||
฿ 113.31 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | ||
฿ 124.78 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | ทองเหลือง | 6 | ||
฿ 131.74 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | ||
฿ 94.53 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ทองเหลือง | 8 | ||
฿ 115.70 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | ||
฿ 96.43 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ทองเหลือง | 8 | ||
฿ 116.01 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | ||
฿ 99.23 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ทองเหลือง | 8 | ||
฿ 114.84 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | ||
฿ 100.87 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ทองเหลือง | 8 | ||
฿ 118.18 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | ||
฿ 108.92 ฿ 64.79 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | ทองเหลือง | 8 | ||
฿ 122.23 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | ||
฿ 121.19 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ทองเหลือง | 8 | ||
฿ 127.07 ฿ 75.45 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | ||
฿ 139.13 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | ทองเหลือง | 8 | ||
฿ 141.34 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | ||
฿ 160.51 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | ทองเหลือง | 8 | ||
฿ 177.44 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | ||
฿ 117.46 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ทองเหลือง | 10 | ||
฿ 137.48 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | ||
฿ 123.55 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ทองเหลือง | 10 | ||
฿ 132.21 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | ||
฿ 133.87 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ทองเหลือง | 10 | ||
฿ 138.10 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | ||
฿ 127.68 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | ทองเหลือง | 10 | ||
฿ 141.28 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | ||
฿ 147.65 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ทองเหลือง | 10 | ||
฿ 160.35 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | ||
฿ 167.98 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | ทองเหลือง | 10 | ||
฿ 185.60 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | ||
฿ 174.46 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | ทองเหลือง | 10 | ||
฿ 195.00 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | ||
฿ 218.17 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | ทองเหลือง | 10 | ||
฿ 222.40 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | ||
฿ 140.37 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ทองเหลือง | 12 | ||
฿ 154.88 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | ||
฿ 146.88 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ทองเหลือง | 12 | ||
฿ 155.34 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | ||
฿ 142.16 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | ทองเหลือง | 12 | ||
฿ 160.20 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | ||
฿ 165.20 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ทองเหลือง | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง