1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมปิ้งสกรู รุ่น SCS-R

แคลมปิ้งสกรู รุ่น SCS-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชิ้นงาน ได้ ยึดอยู่กับที่ อย่างแน่นหนาโดย หน้าสัมผัส จุดกับลูกที่สมบูรณ์
· สำหรับตัว เครื่องมือจับยึด สกรูตัวหนอน หรือ ชิ้น ความดัน / สต๊อปเปอร์ ฯลฯ

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ SCS-R/SCSS-R

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

SCS-R

ลักษณะภายนอก ของ SCS-R
  • วัสดุ ส่วนเกลียว: SCM435
  • ส่วนเกลียว การขัดเงา: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) (สีดำ)
  • วัสดุ ส่วนบอล: SUJ2 (ความแข็ง 55 ถึง 60HRC)

SCSS-R

ลักษณะภายนอก ของ SCSS-R
  • วัสดุ ส่วนเกลียว: SUSXM7
  • วัสดุ ส่วนบอล: SUS440C (ความแข็ง 55 ถึง 60HRC)

* ภาพ ผลิตภัณฑ์ ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

(หน่วย: มม.)

รหัสสินค้า
เหล็กกล้า
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
รหัสสินค้า
สเตนเลส
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
M
(หยาบ)
LDBน้ำหนัก (กรัม)
SCS-M3 × 5-R2,700SCSS-M3 × 5-R1,620M35.21.51.50.3
SCS-M3 × 10-R2,700SCSS-M3 × 10-R1,620M310.21.51.50.6
SCS-M4 × 6-R3,500SCSS-M4 × 6-R2,040M46.52.520.4
SCS-M4 × 10-R3,500SCSS-M4 × 10-R2,040M410.52.520.7
SCS-M4 × 16-R3,500SCSS-M4 × 16-R2,040M416.52.521
SCS-M5 × 8-R5,000SCSS-M5 × 8-R3,000M58.632.50.8
SCS-M5 × 12-R5,000SCSS-M5 × 12-R3,000M512.632.51.3
SCS-M5 × 20-R5,000SCSS-M5 × 20-R3,000M520.632.52.3
SCS-M6 × 10-R9,000SCSS-M6 × 10-R4,500M610.8431.5
SCS-M6 × 16-R9,000SCSS-M6 × 16-R4,500M616.8432.5
SCS-M6 × 20-R9,000SCSS-M6 × 20-R4,500M620.8433.4
SCS-M6 × 25-R9,000SCSS-M6 × 25-R4,500M625.8434
SCS-M8 × 10-R15,000SCSS-M8 × 10-R9,000M811.25.542.5
SCS-M8 × 12-R15,000SCSS-M8 × 12-R9,000M813.25.543.2
SCS-M8 × 20-R15,000SCSS-M8 × 20-R9,000M821.25.545.7
SCS-M8 × 25-R15,000SCSS-M8 × 25-R9,000M826.25.547.7
SCS-M8 × 30-R15,000SCSS-M8 × 30-R9,000M831.25.549
SCS-M10 × 12-R24,000SCSS-M10 × 12-R14,400M1013.7755
SCS-M10 × 16-R24,000SCSS-M10 × 16-R14,400M1017.7757
SCS-M10 × 20-R24,000SCSS-M10 × 20-R14,400M1021.7759.5
SCS-M10 × 25-R24,000SCSS-M10 × 25-R14,400M1026.77511
SCS-M10 × 35-R24,000SCSS-M10 × 35-R14,400M1036.77516
SCS-M12 × 16-R30,000SCSS-M12 × 16-R18,000M12188.5610
SCS-M12 × 20-R30,000SCSS-M12 × 20-R18,000M12228.5612.5
SCS-M12 × 30-R30,000SCSS-M12 × 30-R18,000M12328.5620
SCS-M12 × 40-R30,000SCSS-M12 × 40-R18,000M12428.5628
SCS-M16 × 20-R73,000SCSS-M16 × 20-R43,800M1623.312822
SCS-M16 × 25-R73,000SCSS-M16 × 25-R43,800M1628.312828
SCS-M16 × 35-R73,000SCSS-M16 × 35-R43,800M1638.312841
SCS-M16 × 50-R73,000SCSS-M16 × 50-R43,800M1653.312848
 

(หน่วย: มม.)

รหัสสินค้า
เหล็กกล้า
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
รหัสสินค้า
สเตนเลส
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
M
(เรียบ)
LDBน้ำหนัก (กรัม)
SCS-M6F-10-R9,000M6 × 0.7510.8431.5
SCS-M6F-16-R9,000M6 × 0.7516.8432.5
SCS-M6F-20-R9,000M6 × 0.7520.8433.4
SCS-M6F-25-R9,000M6 × 0.7525.8434
SCS-M8F-12-R15,000M8 × 1.013.25.543.2
SCS-M8F-20-R15,000M8 × 1.021.25.545.7
SCS-M8F-25-R15,000M8 × 1.026.25.547.7
SCS-M8F-30-R15,000M8 × 1.031.25.549
SCS-M10F-16-R24,000M10 × 1.017.7757
SCS-M10F-20-R24,000M10 × 1.021.7759.5
SCS-M10F-25-R24,000M10 × 1.026.77511
SCS-M10F-35-R24,000M10 × 1.036.77516
SCS-M12F-20-R30,000M12 × 1.5228.5612.5
SCS-M12F-30-R30,000M12 × 1.5328.5620
SCS-M12F-40-R30,000M12 × 1.5428.5628

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

ข้อควรระวัง

  • ขนาด รูปร่าง และมาตรฐานอื่นๆ ที่แสดงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อการปรับปรุง
  • แม้ว่า ผู้ผลิต จะพยายามทุกวิถีทางในการผลิตข้อมูล ผลิตภัณฑ์ แต่ ผู้ผลิต จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือการละเว้น
รหัสสินค้า
SCS-M3X5-RSALE
SCS-M3X10-R
SCS-M4X6-R
SCS-M4X10-R
SCS-M4X16-R
SCS-M5X8-RSALE
SCS-M5X12-RSALE
SCS-M5X20-R
SCS-M6X10-R
SCS-M6X16-R
SCS-M6X20-R
SCS-M6X25-R
SCS-M8X10-R
SCS-M8X12-R
SCS-M8X20-R
SCS-M8X25-R
SCS-M8X30-RSALE
SCS-M10X12-R
SCS-M10X16-R
SCS-M10X20-R
SCS-M10X25-R
SCS-M10X35-R
SCS-M12X30-R
SCS-M12X40-R
SCS-M16X35-R
SCSS-M3X5-R
SCSS-M3X10-R
SCSS-M4X6-R
SCSS-M4X10-RSALE
SCSS-M4X16-RSALE
SCSS-M5X8-R
SCSS-M5X12-R
SCSS-M5X20-R
SCSS-M6X10-R
SCSS-M6X16-R
SCSS-M6X20-R
SCSS-M6X25-R
SCSS-M8X10-R
SCSS-M8X12-R
SCSS-M8X20-R
SCSS-M8X30-R
SCSS-M10X12-R
SCSS-M10X20-R
SCSS-M10X25-R
SCSS-M12X30-R
SCSS-M12X40-R
SCSS-M16X25-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว วัสดุ (เกลียว) วัสดุ (ปลาย) ความยาว ตัวเครื่อง หลัก

฿ 125.67

฿ 74.56

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3SCM435SUJ25.2

฿ 125.67

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 3SCM435SUJ210.2

฿ 80.92

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 4SCM435SUJ26.5

฿ 80.92

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 4SCM435SUJ210.5

฿ 80.92

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 4SCM435SUJ216.5

฿ 80.92

฿ 40.11

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5SCM435SUJ28.6

฿ 56.00

฿ 47.22

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5SCM435SUJ212.6

฿ 81.08

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 5SCM435SUJ220.6

฿ 77.90

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 6SCM435SUJ210.8

฿ 81.27

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SCM435SUJ216.8

฿ 81.23

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 13 วัน 6SCM435SUJ220.8

฿ 73.83

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 6SCM435SUJ225.8

฿ 89.80

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SCM435SUJ211.2

฿ 85.46

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SCM435SUJ213.2

฿ 85.93

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SCM435SUJ221.2

฿ 86.24

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SCM435SUJ226.2

฿ 86.39

฿ 51.67

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8SCM435SUJ231.2

฿ 95.55

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SCM435SUJ213.7

฿ 95.15

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SCM435SUJ217.7

฿ 99.85

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SCM435SUJ221.7

฿ 95.77

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SCM435SUJ226.7

฿ 96.19

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 10SCM435SUJ236.7

฿ 132.85

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 12SCM435SUJ232

฿ 140.74

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 12SCM435SUJ242

฿ 214.71

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 16SCM435SUJ238.3

฿ 174.65

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 3SUSXM7SUS440C5.2

฿ 178.52

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 3SUSXM7SUS440C10.2

฿ 119.26

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 4SUSXM7SUS440C6.5

฿ 116.60

฿ 65.23

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4SUSXM7SUS440C10.5

฿ 116.60

฿ 69.00

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4SUSXM7SUS440C16.5

฿ 116.77

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 5SUSXM7SUS440C8.6

฿ 117.05

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 5SUSXM7SUS440C12.6

฿ 116.85

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 5SUSXM7SUS440C20.6

฿ 120.99

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SUSXM7SUS440C10.8

฿ 121.37

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SUSXM7SUS440C16.8

฿ 121.14

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SUSXM7SUS440C20.8

฿ 123.76

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SUSXM7SUS440C25.8

฿ 139.28

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SUSXM7SUS440C11.2

฿ 139.90

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SUSXM7SUS440C13.2

฿ 140.30

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SUSXM7SUS440C21.2

฿ 140.22

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SUSXM7SUS440C31.2

฿ 179.50

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SUSXM7SUS440C13.7

฿ 183.90

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SUSXM7SUS440C21.7

฿ 180.43

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SUSXM7SUS440C26.7

฿ 231.41

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 12SUSXM7SUS440C32

฿ 242.33

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 12SUSXM7SUS440C42

฿ 513.23

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 16SUSXM7SUS440C28.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลาย พื้นผิว ทรงกลม ชนิดสกรู ประเภท เกลียว สมบูรณ์ ประเภทของ สกรู เกลียว หยาบ