(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบอลเป็น แคลมปิ้งสกรู ที่มีลูกหยักที่หมุนได้อย่างยืดหยุ่นถึง 9°
[คุณสมบัติ]
· ยึดแน่นด้วย กลไก ป้องกันการย้อนกลับ
· ลูกบอลที่ขรุขระสามารถจับยึดได้แน่นแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระ เช่น พื้นผิว การหล่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กด ชิ้นงาน ฯลฯ
· สำหรับตัว เครื่องมือจับยึด สกรูตัวหนอน หรือ ชิ้น ความดัน / สต๊อปเปอร์ ฯลฯ
ลักษณะภายนอก ของ SCS-GB
ลักษณะภายนอก ของ SCSS-GB
* ภาพ ผลิตภัณฑ์ ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
ดรออิ้งบอกขนาด ของ SCS-GB/SCSS-GB
(หน่วย: มม.)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส | M (หยาบ) | L | D | d | B | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS-M6-10-GB | SCSS-M6-10-GB | M6 | 10 | 4 | 3.2 | 3 | 1.5 |
SCS-M6-16-GB | SCSS-M6-16-GB | M6 | 16 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 |
SCS-M6-20-GB | SCSS-M6-20-GB | M6 | 20 | 4 | 3.2 | 3 | 3.4 |
SCS-M6-25-GB | SCSS-M6-25-GB | M6 | 25 | 4 | 3.2 | 3 | 4 |
SCS-M8-10-GB | SCSS-M8-10-GB | M8 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
SCS-M8-12-GB | SCSS-M8-12-GB | M8 | 12 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.2 |
SCS-M8-20-GB | SCSS-M8-20-GB | M8 | 20 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5.7 |
SCS-M8-25-GB | SCSS-M8-25-GB | M8 | 25 | 5.5 | 4.5 | 4 | 7.7 |
SCS-M8-30-GB | SCSS-M8-30-GB | M8 | 30 | 5.5 | 4.5 | 4 | 9 |
SCS-M10-12-GB | SCSS-M10-12-GB | M10 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 |
SCS-M10-16-GB | SCSS-M10-16-GB | M10 | 16 | 7 | 6 | 5 | 7 |
SCS-M10-20-GB | SCSS-M10-20-GB | M10 | 20 | 7 | 6 | 5 | 9.5 |
SCS-M10-25-GB | SCSS-M10-25-GB | M10 | 25 | 7 | 6 | 5 | 11 |
SCS-M10-35-GB | SCSS-M10-35-GB | M10 | 35 | 7 | 6 | 5 | 16 |
SCS-M12-16-GB | SCSS-M12-16-GB | M12 | 16 | 8.5 | 7.2 | 6 | 10 |
SCS-M12-20-GB | SCSS-M12-20-GB | M12 | 20 | 8.5 | 7.2 | 6 | 12.5 |
SCS-M12-30-GB | SCSS-M12-30-GB | M12 | 30 | 8.5 | 7.2 | 6 | 20 |
SCS-M12-40-GB | SCSS-M12-40-GB | M12 | 40 | 8.5 | 7.2 | 6 | 28 |
SCS-M16-20-GB | SCSS-M16-20-GB | M16 | 20 | 12 | 10.7 | 8 | 22 |
SCS-M16-25-GB | SCSS-M16-25-GB | M16 | 25 | 12 | 10.7 | 8 | 28 |
SCS-M16-35-GB | SCSS-M16-35-GB | M16 | 35 | 12 | 10.7 | 8 | 41 |
SCS-M16-50-GB | SCSS-M16-50-GB | M16 | 50 | 12 | 10.7 | 8 | 48 |
รหัสสินค้า |
---|
SCS-M6X10-GB |
SCS-M6X16-GB |
SCS-M6X25-GB |
SCS-M8X30-GB |
SCS-M10X16-GB |
SCS-M10X25-GB |
SCS-M10X35-GB |
SCS-M12X20-GB |
SCS-M16X50-GB |
SCSS-M6X10-GB |
SCSS-M6X16-GB |
SCSS-M10X16-GB |
SCSS-M12X20-GB |
SCSS-M12X30-GB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | วัสดุ (เกลียว) | วัสดุ (ปลาย) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 397.23 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | SCM435 | SUJ2 | 10 | ||
฿ 394.81 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | SCM435 | SUJ2 | 16 | ||
฿ 396.22 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | SCM435 | SUJ2 | 25 | ||
฿ 444.38 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | SCM435 | SUJ2 | 30 | ||
฿ 556.18 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SCM435 | SUJ2 | 16 | ||
฿ 544.39 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SCM435 | SUJ2 | 25 | ||
฿ 545.59 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SCM435 | SUJ2 | 35 | ||
฿ 629.43 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | SCM435 | SUJ2 | 20 | ||
฿ 905.76 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | SCM435 | SUJ2 | 50 | ||
฿ 445.71 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | SUSXM7 | SUS440C | 10 | ||
฿ 441.28 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | SUSXM7 | SUS440C | 16 | ||
฿ 636.97 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUSXM7 | SUS440C | 16 | ||
฿ 731.02 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | SUSXM7 | SUS440C | 20 | ||
฿ 696.43 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | SUSXM7 | SUS440C | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | serrations | ชนิดสกรู | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | ฟังก์ชั่น | แบบไม่ย้อนกลับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง