(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แคลมป์สกรู ประเภทลูกบอลแบน SCS-F จาก NBK
- พื้นผิวติดต่อกับชิ้นงานโดยใช้ลูกบอลแบน ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
- ลูกบอลหมุนได้อย่างยืดหยุ่นและประสานงานได้อย่างมั่นคง แม้ว่าส่วนที่ประกบกัน จะมีมุมเอียง
- สกรูเหล่านี้เหมาะสำหรับ ยึดตัวจับเครื่องมือ, ชิ้นส่วนกด และ สต๊อปเปอร์
- บอดี้หลักของ แคลมป์สกรูชนิดหัวบอลทำจาก SCM435 มีการเคลือบฟิล์ม Ferrosoferric Oxide สีดำ
- ลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจาก SUJ2 และมีความแข็ง 55-60 HRC
- สกรูมีขนาดให้เลือกใช้ 7 ขนาด คือ M4, M5, M6, M8, M10, M12 หรือ M16
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ (เกลียว) | วัสดุ (ปลาย) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.62 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 6 | ||
฿ 108.16 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 10 | ||
฿ 112.36 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 16 | ||
฿ 108.51 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 8 | ||
฿ 107.68 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 20 | ||
฿ 109.15 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 16 | ||
฿ 107.84 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 20 | ||
฿ 109.65 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 25 | ||
฿ 130.21 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 10 | ||
฿ 130.27 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 12 | ||
฿ 130.69 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 20 | ||
฿ 132.68 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 30 | ||
฿ 136.47 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 35 | ||
฿ 249.28 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 25 | ||
฿ 261.27 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 35 | ||
฿ 252.86 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SCM435 | SUJ2 | 50 | ||
฿ 162.03 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 6 | ||
฿ 174.29 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 10 | ||
฿ 161.35 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 12 | ||
฿ 146.68 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 20 | ||
฿ 161.50 ฿ 85.82 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUSXM7 | SUS440C | 10 | ||
฿ 168.88 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 16 | ||
฿ 174.60 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 20 | ||
฿ 191.47 ฿ 99.56 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUSXM7 | SUS440C | 12 | ||
฿ 189.04 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 25 | ||
฿ 171.84 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 30 | ||
฿ 259.88 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 16 | ||
฿ 265.86 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 35 | ||
฿ 302.60 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | SUSXM7 | SUS440C | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | แบน | ชนิดสกรู | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง