1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง, PPLY

หมุดล็อคตำแหน่ง, PPLY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,571.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งชนิดวางตำแหน่งได้แม่นยำ

รหัสสินค้า
PPLY-8-20
PPLY-8-26
PPLY-10-24
PPLY-10-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 2,571.40

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 81071

฿ 2,863.77

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81077

฿ 2,900.81

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101275

฿ 2,928.64

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 101283

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กะทัดรัด / มาตรฐาน กลไก ล็อค พร้อม กลไก ล็อค วิธีการติดตั้ง หน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความยาวโดยรวม สั้น วัสดุขาพิน เหล็กกล้า
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ไม่ ปลาย การรักษาความร้อน ชุบแข็ง
ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์