1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง, PMY

หมุดล็อคตำแหน่ง, PMY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 471.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งที่มีโครงสร้างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพคุ้มต้นทุน

Drawing

PMY-A, PMYS-A

PMY-AK, PMYS-AK

Drawing ระบุขนาดของ PMY-A, PMYS-A
Drawing ระบุขนาดของ PMY-AK, PMYS-AK

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

ลักษณะภายนอกของหมุดล็อคตำแหน่ง

ความแข็งแรง

รหัสสินค้ารหัสสินค้าแรงขันแน่นที่รับได้
นิวตันเมตร
PMY-3-M6PMYS-3-M62
PMY-3-M6-0.75PMYS-3-M6-0.753
PMY-4-M6PMYS-4-M62
PMY-4-M8-1PMYS-4-M8-18
PMY-5-M8PMYS-5-M87
PMY-5-M8-1PMYS-5-M8-17
PMY-5-M10-1PMYS-5-M10-122
PMY-6-M10PMYS-6-M1015
PMY-6-M12-1.5PMYS-6-M12-1.538
PMY-8-M12PMYS-8-M1220
PMY-8-M12-1.5PMYS-8-M12-1.520
PMY-8-M16-1.5PMYS-8-M16-1.580
PMY-10-M16-1.5PMYS-10-M16-1.580
แรงบิดขันแน่นของล็อคนัทไม่ควรเกินค่าในตารางด้านบน เนื่องจากส่วนเกลียวอาจเสียหายได้

 

วัสดุ/ การขัดเงา

รหัสสินค้าPMY-APMY-AKPMYS-APMYS-AK
ลูกบิดไนลอน 6 (สีดำด้าน)ไนลอน 6 (สีดำด้าน)ไนลอน 6 (สีดำด้าน)ไนลอน 6 (สีดำด้าน)
บอดี้หลักSUM22L
ชุบไตรวาเลนท์โครเมต
SUM22L
ชุบไตรวาเลนท์โครเมต
SUS303SUS303
ขาพินSUS303SUS303SUS303SUS303
สปริงSUS301SUS301SUS301SUS301
น็อตล็อคS45C*1
ชุบไตรวาเลนท์โครเมต
SUS303

*1: วัสดุล็อคนัท PMY-3-M6-0.75-AK คือ SUS303

ตารางมาตรฐาน

PMY-A: ไม่มีล็อคนัท, PMY-AK: มีล็อคนัท

หน่วย: มม.
รหัสสินค้าBsM*1D1LL1L2ปอนด์swsw1โหลด (N)
ต่ำสุด/สูงสุด
โหลดเฉือนของ
พิน (N)
ปลอกสวมที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
PMY-3-M6-A33.5M66.932.512763/12650PXCS-6-7-**4
PMY-3-M6-0.75-A33.5M6 × 0.756.932.512763/12650PXCS-6-7-**4
PMY-4-M6-A44M66.93312763/121,160PXCS-6-7-**4
PMY-4-M8-1-A44.5M8 × 19.243169.585/241,160PXCS-8-10-**10
PMY-5-M8-A55M89.243.5169.585/241,820PXCS-8-10-**10
PMY-5-M8-1-A55M8 × 19.243.5169.585/241,820PXCS-8-10-**10
PMY-5-M10-1-A55M10 × 111.5461610105/241,820PXCS-10-12-**16
PMY-6-M10-A66M1011.5522010.5105/212,620PXCS-10-12-**19
PMY-6-M12-1.5-A66M12 × 1.513.8552011125/212,620PXCS-12-14-**27
PMY-8-M12-A88M1213.863.52413.5126/224,660PXCS-12-14-**35
PMY-8-M12-1.5-A88M12 × 1.513.863.52413.5126/224,660PXCS-12-14-**35
PMY-8-M16-1.5-A88M16 × 1.519.6682413.5176/224,660PXCS-16-17-**62
PMY-10-M16-1.5-A1010M16 × 1.519.672.52614174/277,280PXCS-16-17-**65
PMY-3-M6-AK33.5M66.932.51273.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMY-3-M6-0.75-AK33.5M6 × 0.756.932.51273.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMY-4-M6-AK44M66.9331273.26103/121,160PXCS-6-7-**5
PMY-4-M8-1-AK44.5M8 × 19.243169.548135/241,160PXCS-8-10-**12
PMY-5-M8-AK55M89.243.5169.548135/241,820PXCS-8-10-**12
PMY-5-M8-1-AK55M8 × 19.243.5169.548135/241,820PXCS-8-10-**12
PMY-5-M10-1-AK55M10 × 111.5461610510165/241,820PXCS-10-12-**20
PMY-6-M10-AK66M1011.5522010.5510175/212,620PXCS-10-12-**24
PMY-6-M12-1.5-AK66M12 × 1.513.8552011612185/212,620PXCS-12-14-**35
PMY-8-M12-AK88M1213.863.52413.5612196/224,660PXCS-12-14-**43
PMY-8-M12-1.5-AK88M12 × 1.513.863.52413.5612186/224,660PXCS-12-14-**45
PMY-8-M16-1.5-AK88M16 × 1.519.6682413.5817246/224,660PXCS-16-17-**80
PMY-10-M16-1.5-AK1010M16 × 1.519.672.52614817244/277,280PXCS-16-17-**85

PMYS-A: ไม่มีล็อคนัท ,PMYS-AK: มีล็อคนัท

หน่วย: มม.
รหัสสินค้าBsM*1D1LL1L2ปอนด์swsw1โหลด (N)
ต่ำสุด/สูงสุด
โหลดเฉือนของ
พิน (N)
ปลอกสวมที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
PMYS-3-M6-A33.5M66.932.512763/12650PXCS-6-7-**4
PMYS-3-M6-0.75-A33.5M6 × 0.756.932.512763/12650PXCS-6-7-**4
PMYS-4-M6-A44M66.93312763/121,160PXCS-6-7-**4
PMYS-4-M8-1-A44.5M8 × 19.243169.585/241,160PXCS-8-10-**9
PMYS-5-M8-A55M89.243.5169.585/241,820PXCS-8-10-**9
PMYS-5-M8-1-A55M8 × 19.243.5169.585/241,820PXCS-8-10-**9
PMYS-5-M10-1-A55M10 × 111.5461610105/241,820PXCS-10-12-**14
PMYS-6-M10-A66M1011.5522010.5105/212,620PXCS-10-12-**18
PMYS-6-M12-1.5-A66M12 × 1.513.8552011125/212,620PXCS-12-14-**26
PMYS-8-M12-A88M1213.863.52413.5126/224,660PXCS-12-14-**32
PMYS-8-M12-1.5-A88M12 × 1.513.863.52413.5126/224,660PXCS-12-14-**32
PMYS-8-M16-1.5-A88M16 × 1.519.6682413.5176/224,660PXCS-16-17-**51
PMYS-10-M16-1.5-A1010M16 × 1.519.672.52614174/277,280PXCS-16-17-**62
PMYS-3-M6-AK33.5M66.932.51273.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMYS-3-M6-0.75-AK33.5M6 × 0.756.932.51273.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMYS-4-M6-AK44M66.9331273.26103/121,160PXCS-6-7-**5
PMYS-4-M8-1-AK44.5M8 × 19.243169.548135/241,160PXCS-8-10-**12
PMYS-5-M8-AK55M89.243.5169.548135/241,820PXCS-8-10-**12
PMYS-5-M8-1-AK55M8 × 19.243.5169.548135/241,820PXCS-8-10-**12
PMYS-5-M10-1-AK55M10 × 111.5461610510175/241,820PXCS-10-12-**20
PMYS-6-M10-AK66M1011.5522010.5510165/212,620PXCS-10-12-**23
PMYS-6-M12-1.5-AK66M12 × 1.513.8552011612185/212,620PXCS-12-14-**34
PMYS-8-M12-AK88M1213.863.52413.5612196/224,660PXCS-12-14-**40
PMYS-8-M12-1.5-AK88M12 × 1.513.863.52413.5612186/224,660PXCS-12-14-**40
PMYS-8-M16-1.5-AK88M16 × 1.519.6682413.5817246/224,660PXCS-16-17-**81
PMYS-10-M16-1.5-AK1010M16 × 1.519.672.52614817244/277,280PXCS-16-17-**91

*1: รหัสสินค้าที่มีพิตช์เกลียวจะเป็นแบบเกลียวละเอียด ส่วนรหัสสินค้าที่ไม่มีพิตช์เกลียวจะเป็นแบบเกลียวหยาบ

รหัสสินค้าวัสดุบอดี้หลักน็อตล็อค
PMY-Aเหล็กกล้าไม่มี
PMY-AKเหล็กกล้ามี
PMYS-Aสเตนเลสไม่มี
PMYS-AKสเตนเลสมี
รหัสสินค้า
PMY-4-M6-AK
PMY-5-M8-A
PMY-5-M8-AK
PMY-6-M10-A
PMY-6-M10-AK
PMY-8-M12-A
PMY-10-M16-1.5-AK
PMYS-4-M6-A
PMYS-4-M6-AKSALE
PMYS-5-M8-A
PMYS-5-M8-AKSALE
PMYS-6-M10-A
PMYS-6-M10-AK
PMYS-8-M12-A
PMYS-8-M12-AK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น็อตล็อค ชนิด ขนาด สกรู

฿ 487.38

NBK INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 644[เหล็กกล้า] m000133การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมตมีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M6

฿ 471.74

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 855[เหล็กกล้า] m000143.5การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M8

฿ 516.28

NBK INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 855[เหล็กกล้า] m000143.5การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมตมีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M8

฿ 514.86

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 1066[เหล็กกล้า] m000152การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M10

฿ 559.26

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 1066[เหล็กกล้า] m000152การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมตมีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M10

฿ 574.87

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 1288[เหล็กกล้า] m000163.5การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M12

฿ 1,150.00

NBK MECHANICAL ELEMENTS 1 ชิ้น ขอราคา 161010[เหล็กกล้า] m000172.5การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมตมีชนิดรูเกลียว (ละเอียด)M16×1.5

฿ 594.77

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 644[สเตนเลส] m000633ไม่ไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M6

฿ 904.26

฿ 325.17

NBK INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 644[สเตนเลส] m000633ไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M6

฿ 664.49

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 855[สเตนเลส] m000643.5ไม่ไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M8

฿ 718.25

฿ 366.24

NBK INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 855[สเตนเลส] m000643.5ไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M8

฿ 757.80

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 1066[สเตนเลส] m000652ไม่ไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M10

฿ 820.94

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 1066[สเตนเลส] m000652ไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M10

฿ 893.60

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 1288[สเตนเลส] m000663.5ไม่ไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M12

฿ 980.19

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 1288[สเตนเลส] m000663.5ไม่มีชนิดรูเกลียว (หยาบ)M12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กะทัดรัด / มาตรฐาน กลไก ล็อค พร้อม กลไก ล็อค วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ไม่
ปลาย การรักษาความร้อน ไม่ ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี วัสดุ ลูกบิด ไนล่อน 6 (สีดำด้าน)