1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง PHY

หมุดล็อคตำแหน่ง PHY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 580.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นหมุดล็อคตำแหน่งขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกลไกล็อค
· ดึงปุ่มบิดแล้วหมุน 30° เพื่อล็อคพินที่หดกลับ
· ปลดล็อคโดยการดึงปุ่มบิดออกมาเล็กน้อยแล้วหมุน 30°
· สปริงในตัวจะดึงพินกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· กลไกล็อครวมอยู่ในปุ่มบิด
· ความยาวรวม L จะเท่ากับ PHX และ PHXS ที่ไม่มีกลไกล็อค
· ปุ่มบิดของ PHY-RD และ PHYS-RD เป็นสีแดง
· ทำให้ปุ่มบิดนี้มองเห็นได้ชัด จึงสามารถใช้เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับตำแหน่งปฏิบัติงานและขั้นตอนการทำงาน
· พินชุบนิกเกิลและทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· การใข้งานเพื่อกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน


คุณสมบัติของหมุดล็อคตำแหน่ง PHY - พร้อมกลไกล็อค - ขนาดกะทัดรัด

Drawing ระบุขนาดของ PHY

Drawing ระบุขนาดของ PHY

 

PHY (ปุ่มบิด: สีดำด้าน)

 

หน่วย: มม.

 

หมายเลข ผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้า
BsM (ละเอียด)DdLL1Lrswโหลด (N)
ต่ำสุด/สูงสุด
โหลดเฉือนของ
พิน (N)
น้ำหนัก (ก.)
PHY-4-5-A45M8 × 0.75211526.553.5104.5/12116013
PHY-5-5-A55M8 × 0.75211526.553.5104.5/12182014
PHY-6-7-A67M10 × 125183474.5125 /18262024
PHY-7-7-A77M10 × 125183474.5125 /18357025

วัสดุ/ การขัดเงา

 PHYPHY-RDPHYSPHYS-RD
ลูกบิดไนลอน 6 (สีดำด้าน)ไนลอน 6 (สีแดงด้าน)ไนลอน 6 (สีดำด้าน)ไนลอน 6 (สีแดงด้าน)
บอดี้หลักSUM22L
ชุบไตรวาเลนท์โครเมต
SUM22L
ชุบไตรวาเลนท์โครเมต
SUS303SUS303
ขาพินSUS303SUS303SUS303SUS303
สปริงSUS301SUS301SUS301SUS301

วิธีการติดตั้ง

  • ปุ่มบิดและบอดี้หลักยึดแบบหกเหลี่ยม โปรดหมุนปุ่มบิดเพื่อยึด
  • เพื่อให้การติดตั้งมั่นคง โปรดยึดด้วยวิธีต่อไปนี้ตามความหนา X ของส่วนยึด
หาก X < L1 ยึดด้วยปลอก PXCS สำหรับหมุดล็อคตำแหน่ง

หาก X < L1
ยึดด้วยปลอก PXCS สำหรับหมุดล็อคตำแหน่ง

เมื่อ X = L1 ใช้ระบบป้องกันการคลายตัว

เมื่อ X = L1
ใช้ระบบป้องกันการคลายตัว

 
รหัสสินค้า
PHY-4X5-A
PHY-5X5-A
PHY-6X7-A
PHY-7X7-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 580.53

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 84526.5

฿ 599.44

NBK INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 85526.5

฿ 685.56

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 106734

฿ 703.85

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 107734

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กะทัดรัด / มาตรฐาน กลไก ล็อค พร้อม กลไก ล็อค วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความยาวโดยรวม สั้น วัสดุขาพิน สเตนเลส
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ไตรวาเลนท์โครเมต ปลาย การรักษาความร้อน ไม่
ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม