(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หมุดล็อคตำแหน่งแบบใหม่
· มีกลไกล็อค
· PDX-A/AK พร้อมปุ่มบิดผ่านการปรับให้เป็นมาตรฐาน
· สำหรับ PDX-A/AK การสอดพินจะถูกควบคุมผ่านปุ่มบิด
· การหมุนปุ่มบิด 90° ตามเข็มนาฬิกาหลังจากดึงออกจะช่วยให้ไกด์พินพอดีกับช่อง โดยล็อคยูนิตพร้อมดึงพินออก
· หากต้องการปลดล็อค ให้ดึงปุ่มบิดเล็กน้อยแล้วหมุน 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา
· กลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยการทำงานของสปริงในตัว
รหัสสินค้า |
---|
PDX-6-A |
PDX-6-AK |
PDX-6-B |
PDX-6-BK |
PDX-8-A |
PDX-8-B |
PDX-8-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | น็อตล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,887.47 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 8 | 58 | การมี | ไม่มี | ||
฿ 1,916.68 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 6 | 8 | 58 | การมี | มี | ||
฿ 1,614.86 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 8 | 51 | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,644.38 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 6 | 8 | 51 | ไม่ | มี | ||
฿ 1,799.12 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 10 | 62 | การมี | ไม่มี | ||
฿ 1,526.04 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 10 | 58 | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,583.24 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 8 | 10 | 58 | ไม่ | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ลูกบิด พิเศษ | กลไก ล็อค | พร้อม กลไก ล็อค | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | วัสดุขาพิน | เหล็กกล้า |
สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ไม่ | ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง