(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วปรับความดันแม่นยำสูง วาล์วประเภทอิเล็กโทรนิวเมติกส์ ชนิดระบายต่ำ หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบสัดส่วนที่ควบคุมแบบไพลอทตัวนี้จะทำงานโดยอาศัยระบบป้อนกลับซึ่งประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์วัดความดันที่ทำจากเซมิคอนดักเตอร์และวงจรควบคุมไฟฟ้า เพื่อให้ควบคุมความดันได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· แม่นยำสูง, การตอบสนองเร็ว
· มีสัญญาณอินพุดจำนวนมาก
· สายไฟแบบวันทัช
· สามารถตรวจสอบความดันได้
· มีระดับการป้องกันเทียบเท่า IP64
· มีพอร์ทเชื่อมต่อสองกลุ่ม
· ระบายแบบกระจุก
รหัสสินค้า |
---|
EV0100-0M5 |
EV0100-0M5-P70 |
EV0100-0M5-C[11,13] |
EV0100-0M5-C[11,13]-P70 |
EV0100-1M5 |
EV0100-1M5-P70 |
EV0100-1M5-C[11,13] |
EV0100-1M5-C[11,13]-P70 |
EV0100-2M5 |
EV0100-2M5-P70 |
EV0100-2M5-C[11,13] |
EV0100-2M5-C[11,13]-P70 |
EV0100-3M5 |
EV0100-3M5-P70 |
EV0100-3M5-C[11,13] |
EV0100-3M5-C[11,13]-P70 |
EV0500-0M5 |
EV0500-0M5-P70 |
EV0500-0M5-C[11,13] |
EV0500-0M5-C[11,13]-P70 |
EV0500-1M5 |
EV0500-1M5-P70 |
EV0500-1M5-C[11,13] |
EV0500-1M5-C[11,13]-P70 |
EV0500-2M5 |
EV0500-2M5-P70 |
EV0500-2M5-C[11,13] |
EV0500-2M5-C[11,13]-P70 |
EV0500-3M5 |
EV0500-3M5-P70 |
EV0500-3M5-C[11,13] |
EV0500-3M5-C[11,13]-P70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | สัญญาณอินพุต | ความดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความดัน (MPa) | ตัวเลือก สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC0-10V | 0.2 | 0 to 0.098 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC0-10V | 0.2 | 0 to 0.098 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC0-10V | 0.2 | 0 to 0.098 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC0-10V | 0.2 | 0 to 0.098 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC0-5V | 0.2 | 0 to 0.098 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC0-5V | 0.2 | 0 to 0.098 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC0-5V | 0.2 | 0 to 0.098 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC0-5V | 0.2 | 0 to 0.098 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC4-20mA | 0.2 | 0 to 0.098 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC4-20mA | 0.2 | 0 to 0.098 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC4-20mA | 0.2 | 0 to 0.098 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC4-20mA | 0.2 | 0 to 0.098 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10kΩ | 0.2 | 0 to 0.098 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10kΩ | 0.2 | 0 to 0.098 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10kΩ | 0.2 | 0 to 0.098 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10kΩ | 0.2 | 0 to 0.098 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC0-10V | 0.7 | 0. to 0.49 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC0-10V | 0.7 | 0. to 0.49 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC0-10V | 0.7 | 0. to 0.49 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC0-10V | 0.7 | 0. to 0.49 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC0-5V | 0.7 | 0. to 0.49 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC0-5V | 0.7 | 0. to 0.49 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC0-5V | 0.7 | 0. to 0.49 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC0-5V | 0.7 | 0. to 0.49 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC4-20mA | 0.7 | 0. to 0.49 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC4-20mA | 0.7 | 0. to 0.49 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | DC4-20mA | 0.7 | 0. to 0.49 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | DC4-20mA | 0.7 | 0. to 0.49 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10kΩ | 0.7 | 0. to 0.49 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10kΩ | 0.7 | 0. to 0.49 | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | - | M5 | ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10kΩ | 0.7 | 0. to 0.49 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | มีให้ในความสะอาด | - | M5 | ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10kΩ | 0.7 | 0. to 0.49 | รวม 1 เมตร / รวม 3 เมตร |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | Electropneumatic | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | การมี | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง