(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• EXH100-10STBF/EXH200-10STBF ซีรีย์ บอลวาล์วเหล็กหล่อเหนียวพร้อมหัวขับวาล์วไฟฟ้า
• รหัสสินค้าKitz: EXH100-10STBF/EXH200-10STBF
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดรูของบอลวาล์วเป็นแบบรูเต็ม
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นเหล็กหล่อเหนียว FCD-S
• วัสดุของลูกบอลเป็นสแตนเลสสตีล SCS13A, SUS304, SUS304TP.
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น Hypatite PTFE.
• วัสดุของแกนกลางการหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS403
• เกลียวด้านปลายเชื่อมต่อในฝั่งส่วนขาเข้าและออก: รับรองมาตรฐาน JIS B2239 (10K)
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ
• ขนาดแรงดันที่ใช้กับหัวขับวาล์วไฟฟ้า: AC100V และ AC200V
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ 10K
รหัสสินค้า |
---|
EXH100-10STBF-50A |
EXH100-10STBF-80A |
EXH200-10STBF-50A |
EXH200-10STBF-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 2B (50 A) | AC100V | ||
฿ 52,650.00 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 63 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | AC100V | ||
฿ 46,539.48 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | AC200V | ||
฿ 173,121.88 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 63 วัน | 6B (150 A) | 6B (150 A) | AC200V |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน JIS |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน JIS | วิธีการใช้งาน | แบบใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง