(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท EA (100 V AC) อุปกรณ์ควบคุม เปิด-ปิด, การหมุนไปข้างหน้า/ย้อนกลับ 90°
[คุณสมบัติ]
·มอเตอร์ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง พัฒนาปรับปรุงโดยคำนึงถึงการเปิด-ปิดที่รวดเร็วและความกะทัดรัด
· ใช้พลังงานต่ำและปิดการจ่ายไฟฟ้าหลังการใช้งาน ทำให้ประหยัดไฟ
· ประกอบด้วยส่วนประกอบน้อยที่สุด ความล้มเหลวต่ำมาก และมีความทนทานที่ดีเยี่ยม
· สามารถเปิด-ปิดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟดับไป
· ขจัดปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับวาล์วโซลินอยด์เช่น การเกิดวอร์เตอร์แฮมเมอร์หรือความดันในท่อมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและรุนแรง รวมถึงความผิดปกติที่เกิดจากสารปนเปื้อน
· แหล่งจ่ายไฟคือ 100/200 V AC, 12/24 V DC พร้อมรีเลย์แบบฝัง กล่องเทอร์มินอล และซีรีย์ประเภทการหมุน 180 องศาที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
· อุปกรณ์ป้องกันไฟเกิน ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขดลวดมอเตอร์ไหม้
· สามารถใช้ในสายท่อกลางแจ้งได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | แรงดันไฟฟ้า | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,650.44 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | AC100V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 10,646.26 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | AC100V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 11,471.31 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | AC100V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 100.00 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | AC100V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 13,871.71 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | AC100V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 16,207.76 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | AC100V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 17,752.74 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | AC100V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 22,617.21 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | AC100V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 10,650.91 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | AC200V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 9,779.01 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | AC200V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 10,195.16 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | AC200V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 13,417.21 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | AC200V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 13,942.67 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | AC200V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 16,367.23 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | AC200V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 24,252.30 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | AC200V | หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง 90° | ||
฿ 23,250.19 ฿ 12,873.63 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | AC200V | รีเลย์แบบฝัง แกนหมุน การหมุนไปข้างหน้า/ย้อนกลับ 90° |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แผ่น สองด้านสามด้านด้านข้าง | วัสดุ | SCS14A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | วิธีการใช้งาน | แบบใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง