(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งคัปปลิ้ง ถอดออกได้อย่างง่ายดาย ฯลฯ คอนเนคเตอร์เต้าเสียบแบบตัวเดียว — ผลิตโดย Nihon Pisco Co., Ltd.
· วัสดุ: เรซิ่น, NBR
· ชนิดการเชื่อมต่อ: คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
· ชนิด: อเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
PQ3M-B |
PQ4M-B |
PQ6-B |
PQ6M-B |
PQ8-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D (มิลลิเมตร) | ชนิดบอดี้หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.52 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 3 | แบบมินิ | ||
฿ 208.43 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | แบบมินิ | ||
฿ 219.60 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 223.55 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | แบบมินิ | ||
฿ 228.12 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | รุ่นมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หลายอย่าง | ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / สุญญากาศ / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง