(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับท่ออากาศที่มีความละเอียดพิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกφ1.8และรัศมีการดัดต่ำสุด 4 มม.ประหยัดพลังงาน และ ประหยัดพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือฝุ่นเกาะ
รหัสสินค้า |
---|
PTN2-6 |
PTN2-6-P80 |
PTN2-M3 |
PTN2-M3-P80 |
PTN2-M5 |
PTN24-0 |
PTN24-0-P80 |
PTN26-0 |
PTN26-0-P80 |
PTNL2-M3 |
PTNL2-M3-P80 |
PTNL2-M5 |
PTNL2-M5-P80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD ของด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (Ø) | สเปค สะอาด | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของ ท่อเหล็ก OD ที่เกี่ยวข้อง (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.31 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | [ชาย] แบบตรง | - | R | 1/8 | 1.8 | - | มาตรฐาน | 0.3 | - | - | |||
฿ 6,400.13 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | [ชาย] แบบตรง | - | R | 1/8 | 1.8 | - | รุ่นสะอาด | 0.3 | - | - | ||
฿ 1,694.24 ฿ 1,292.54 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | [ชาย] แบบตรง | - | M | M3 | 1.8 | - | มาตรฐาน | 0.3 | 0.5 | - | ||
฿ 4,739.24 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | [ชาย] แบบตรง | - | M | M3 | 1.8 | - | รุ่นสะอาด | 0.3 | 0.5 | - | ||
฿ 167.16 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | [ชาย] แบบตรง | - | M | M5 | 1.8 | - | มาตรฐาน | 0.3 | 0.8 | - | |||
฿ 1,755.22 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | การต่อท่อ⇔ของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | หัวฉีดสเปรย์แบบแง่งหางปลา | - | - | 3.2 ~ 4 | 1.8 | มาตรฐาน | 0.3 | - | 3.2 to 4 | ||
฿ 4,510.15 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | การต่อท่อ⇔ของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | หัวฉีดสเปรย์แบบแง่งหางปลา | - | - | 3.2 ~ 4 | 1.8 | รุ่นสะอาด | 0.3 | - | 3.2 to 4 | ||
฿ 2,104.74 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | การต่อท่อ⇔ของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | หัวฉีดสเปรย์แบบแง่งหางปลา | - | - | 6 | 1.8 | มาตรฐาน | 0.3 | - | - | ||
฿ 4,524.46 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | การต่อท่อ⇔ของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | หัวฉีดสเปรย์แบบแง่งหางปลา | - | - | 6 | 1.8 | รุ่นสะอาด | 0.3 | - | - | ||
฿ 3,179.43 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | [ข้อศอก] ข้อต่องอ | - | M | M3 | 1.8 | - | มาตรฐาน | 0.2 | 0.5 | - | ||
฿ 7,184.07 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | [ข้อศอก] ข้อต่องอ | - | M | M3 | 1.8 | - | รุ่นสะอาด | 0.2 | 0.5 | - | ||
฿ 371.78 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | [ข้อศอก] ข้อต่องอ | - | M | M5 | 1.8 | - | มาตรฐาน | 0.2 | 0.8 | - | |||
฿ 7,355.22 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | [ข้อศอก] ข้อต่องอ | - | M | M5 | 1.8 | - | รุ่นสะอาด | 0.2 | 0.8 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | บังคับโอโซน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง