1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสำหรับ SHC, ข้อต่อคู่

SPECIAL TYPE

ฟิตติ้งสำหรับ SHC, ข้อต่อคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 893.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สนับมือคู่สำหรับ กระบอกสูบ SHC [ขนาด สกรู M (มม.)]M22

รหัสสินค้า
SHC-Y-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 893.79

SPECIAL TYPE 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ข้อต่อร่วม รอยบากคู่ ขนาด เกลียว M(มิลลิเมตร) M22 พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) 1.5
วัสดุ เหล็กหล่อ รวม อุปกรณ์เสริม Non-รวม ชุด กระบอกสูบ บังคับ SHC
บังคับ สายยาง ID (มม.) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHC-Y-40 ในชุด ฟิตติ้งสำหรับ SHC, ข้อต่อคู่