(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบที่ใช้งานได้: SCG/SCA2/JSG/JSC3/SCS/STG/STS/L/CAC3/SR*3/SSD/SCM/STK/UCAC
รหัสสินค้า |
---|
SW-T2YD |
SW-T2YD3 |
SW-T2YD5 |
SW-T2YDT |
SW-T2YDT3 |
SW-T2YDT5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,976.60 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | กันน้ำมัน | ||
฿ 2,316.91 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3 | กันน้ำมัน | ||
฿ 2,332.31 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | กันน้ำมัน | ||
฿ 2,421.03 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | ความทนไฟ | ||
฿ 2,838.39 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ความทนไฟ | ||
฿ 3,679.28 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 5 | ความทนไฟ |
กำลังโหลด …
ประเภทเซ็นเซอร์ | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบเอาต์พุต | ไม่มีข้อมูล | วิธีการเดินสายไฟ | 2-Wire |
---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ | ตัวหลัก | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รหัส Cabtyre | จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด(ขดลวด) | 2 |
ไฟบอกสถานะ | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | แรงดันไฟเลี้ยง | ไม่มี | รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า | แบบตรง |
การใช้งาน | สำหรับสนามแม่เหล็กที่มีสัญญาณแรงมาก | จอแสดงผล 2 สี | มี | ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า(mm2) | 0.5 |
ประเภทของจุด หน้าสัมผัส | ไม่มีหน้าสัมผัส | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | DC24V | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า | 5mA~20mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง