1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LM Stroke รังลูกปืนสำหรับแม่พิมพ์ รุ่น KS / BS

LM Stroke รังลูกปืนสำหรับแม่พิมพ์ รุ่น KS / BS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 538.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แนะนำให้ใช้กับเพลาชุบแข็ง พิกัดความเผื่อ (k5, m5, n5, p5)
[คุณสมบัติ]
· สำหรับรุ่น KS / BS ลูกปืนเหล็กกล้าแม่นยำจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 1501 (ทรงกลม ความต่างเส้นผ่านศูนย์กลาง: 0.0005 มม.) จะถูกใส่ไว้ในรังลูกปืนที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแกร่งสูง
· ลูกปืนจะถูกจัดเรียงเป็นเกลียวไปตามเส้นรอบวงของรังลูกปืน เพื่อให้ทางกลิ้งของลูกปืนไม่ซ้อนกัน จึงรับประกันว่าลูกปืนจะไม่สึกหรอเป็นเวลานาน และมีความแม่นยำสูงตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนานของสินค้า
· นอกจากนี้ ช่องลูกปืนซึ่งทำหน้าที่ยึดลูกปืนเอาไว้ ยังมีผิวสำเร็จที่มีความละเอียด และป้องกันไม่ให้ลูกปืนร่วงหล่นด้วยวิธีการยึดด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องที่ไม่เหมือนใคร ด้วยเหตุนี้จึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นแม้รังลูกปืนจะมีความยาวมากกว่าตัวเรือนก็ตาม
· เหมาะสำหรับการใช้ในงานวัดค่าอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องทอผ้า เครื่องมือวัดงานละเอียด อุปกรณ์บันทุกอัตโนมัติ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือประดภทต่าง ๆ

รหัสสินค้า
BS1955
KS1955
KS2260
KS2565
KS3275
KS3880
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานBall Cage เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ds
(φ)
บอลกรงยาว lm
(มิลลิเมตร)

฿ 668.00

LM STROKE 1 ชิ้น 44 วัน 1025.3555

฿ 668.00

LM STROKE 1 ชิ้น 12 วัน 102555

฿ 538.00

LM STROKE 1 ชิ้น 42 วัน 102860

฿ 589.00

LM STROKE 1 ชิ้น 10 วัน 103165

฿ 794.00

LM STROKE 1 ชิ้น 3 วัน 104075

฿ 871.00

LM STROKE 1 ชิ้น 42 วัน 104880

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการขาย บริวาร ประเภท รังลูกปืนสำหรับแม่พิมพ์