1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน, สำหรับงานทั่วไป, ซีรีส์ G59D

เกจวัดความดัน, สำหรับงานทั่วไป, ซีรีส์ G59D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 385.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดันอเนกประสงค์ ซีรีส์ G59D
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดันอเนกประสงค์ที่มีการแสดงช่วงความดันที่กว้าง (0.2 ถึง 2.0 MPa)
· นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่มีโครงสร้างป้องกันฝุ่น (G59D-P94) ที่สามารถใช้ในคลีนรูมในรายการสินค้าอีกด้วย
· เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ: R1/8, R1/4
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความดันลมอัด

รหัสสินค้า
G59D-6-P02
G59D-6-P04
G59D-6-P10
G59D-6-P20
G59D-8-P02
G59D-8-P02-P70
G59D-8-P02-P94
G59D-8-P04
G59D-8-P04-P70
G59D-8-P04-P94
G59D-8-P10
G59D-8-P10-P70
G59D-8-P10-P94
G59D-8-P20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ความดันที่ระบุสูงสุด
(Mpa)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล ความดัน
(MPa)
สเปค สะอาด

฿ 385.06

CKD F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน0.252R1/80 to 0.2ไม่

฿ 412.18

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน0.452R1/80 to 0.4ไม่

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน152R1/80 to 1.0ไม่

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน252R1/80 to 2.0ไม่

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 10 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน0.252R1/40 to 0.2ไม่

฿ 788.45

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 15 วัน ---R1/40 to 0.2ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง

฿ 2,252.73

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 15 วัน ---R1/40 to 0.2วัสดุสแตนเลส ไร้น้ำมัน แพ็กเกจแบบคลีน

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน0.452R1/40 to 0.4ไม่

฿ 846.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน ---R1/40 to 0.4ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง

฿ 2,455.75

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน0.452R1/40 to 0.4วัสดุสแตนเลส ไร้น้ำมัน แพ็กเกจแบบคลีน

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน152R1/40 to 1.0ไม่

฿ 788.45

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 10 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน152R1/40 to 1.0ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง

฿ 2,284.64

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 15 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน152R1/40 to 1.0วัสดุสแตนเลส ไร้น้ำมัน แพ็กเกจแบบคลีน

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน252R1/40 to 2.0ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1