1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน ซีรีส์ G50D

เกจวัดความดัน ซีรีส์ G50D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 385.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดันแบบมีเครื่องหมายความปลอดภัย

รหัสสินค้า
G50D-6-P04
G50D-8-P04
G50D-8-P10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ความดันที่ระบุสูงสุด
(Mpa)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล ความดัน
(MPa)

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน ---R1/80 to 0.4

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน เกจวัดแรงดันพร้อมโซนสี0.452.5R1/40 to 0.4

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 5 วัน เกจวัดแรงดันพร้อมโซนสี152.5R1/40 to 1.0

กำลังโหลด …

  1. 1