(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แนะนำให้ใช้กับเพลาชุบแข็ง พิกัดความเผื่อ (k5, m5, n5, p5)
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ รุ่น ST ลูกบอล และกรงลูกจะฝังอยู่ที่ด้านในของ ของปลอกที่เจียรนัยมาอย่างละเอียด
·ลูกบอลถูกจัดเรียงในแบบ สลับฟันปลา เพื่อให้สามารถกระจายโหลดได้อย่างเท่าเทียมกัน
·กรงลูกปืนขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทำจากโลหะผสมน้ำหนักเบา ความแข็งแรงสูง ซึ่งสามารถรองรับการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้ในระดับที่ดี
·แหวนรัด และแหวนยึดติดตั้งทั้งสองด้านของตัวเรือน เพื่อป้องกันไม่ให้กรงลูกบอลเลื่อนหลุดออกมา
·ด้วยโครงสร้างนี้ การหมุน การเคื่อนที่ไปกลับ และการเคลื่อนที่แบบผสม สามารถทำได้โดยมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ
·ระยะเคลื่อนที่ สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึงสองเท่า ของช่วงการเคลื่อนที่ของกรงลูกบอล ภายในกระบอกด้านนอก
·ให้ความแม่นยำสูงในราคาที่ต่ำ จึงใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงชุดแม่พิมพ์สำหรับงานกด ชิ้นส่วนม้วนหมึกของเครื่องพิมพ์ หัวจับในงานกดเจาะ ตัวป้อนกระดาษ หัวสำหรับเครื่อง EDM, อุปกรณ์แก้ไขบนม้วน, เครื่องจักรสิ่งทอ, อุปกรณ์วัดความเครียด, แกนหมุนของอุปกรณ์วัดแสง, เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
·ช่วยให้การหมุนมี สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำมาก (µ = 0.0006 ถึง 0.0012) เนื่องจากเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดที่จุดสัมผัสระหว่างลูกบอลกับพื้นผิววิ่ง และส่วนการแยกแต่ละลูกภายในกรงลูกบอล
·เนื่องจากเมื่อดูจากหน้าตัดจะเห็นว่ามีเพียงปลอกกระบอกตัวนอกขนาดบาง และลูกบอล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอาจมีขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับการออกแบบขนาดกะทัดรัด เบา และประหยัดพื้นที่
·ชิ้นส่วนสไลด์ สามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนต่ำ แต่ได้รับความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
ST6 |
ST8 |
ST8B |
ST10 |
ST10B |
ST12 |
ST12B |
ST16 |
ST16B |
ST20B |
ST25 |
ST25B |
ST30 |
ST30B |
ST35B |
ST40 |
ST40B |
ST45 |
ST50B |
ST60 |
ST90B |
ST100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 19 | 12 | 0.98 | 0.23 | 14 | ||
฿ 236.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 24 | 15 | 0.98 | 0.27 | 24 | ||
฿ 475.13 ฿ 285.22 | THK LM STROKE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 24 | 15 | 2.06 | 0.55 | 8 | ||
฿ 260.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | 19 | 2.35 | 0.62 | 30 | ||
฿ 514.29 | THK LM STROKE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | 19 | 4.61 | 1.27 | 8 | ||
฿ 260.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 32 | 23 | 4.02 | 1.08 | 32 | ||
฿ 355.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 44 วัน | 10 | 12 | 32 | 23 | 8.14 | 2.25 | 8 | ||
฿ 307.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 37 | 28 | 4.02 | 1.27 | 40 | ||
฿ 559.79 ฿ 335.99 | THK LM STROKE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 37 | 28 | 8.04 | 2.65 | 16 | ||
฿ 425.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 20 | 45 | 32 | 8.33 | 3.24 | 28 | ||
฿ 449.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 45 | 37 | 4.12 | 1.76 | 54 | ||
฿ 909.65 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 25 | 45 | 37 | 8.14 | 3.63 | 28 | ||
฿ 567.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 65 | 45 | 9.31 | 4.12 | 82 | ||
฿ 733.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 65 | 45 | 18.7 | 8.14 | 44 | ||
฿ 922.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 70 | 52 | 18.7 | 9.02 | 54 | ||
฿ 875.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 40 | 80 | 60 | 12.5 | 6.18 | 108 | ||
฿ 1,135.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 80 | 60 | 25 | 12.4 | 66 | ||
฿ 1,852.64 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 45 | 80 | 65 | 12.6 | 6.76 | 108 | ||
฿ 3,178.95 | THK LM STROKE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 100 | 72 | 32.5 | 17.7 | 88 | ||
฿ 2,104.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 44 วัน | 10 | 60 | 100 | 85 | 16.8 | 10.5 | 138 | ||
฿ 5,247.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 44 วัน | 10 | 90 | 100 | 120 | 43.3 | 33.7 | 76 | ||
฿ 4,845.00 | LM STROKE | 1 ชิ้น | 44 วัน | 10 | 100 | 100 | 130 | 22 | 18.3 | 132 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง/ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน | ประเภท | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง