1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้าปลายเพลาสมบูรณ์ บอลสกรูความละเอียดสูง (รูปร่าง BNK), เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 12, ลีดตัวนำ: 5

สินค้าปลายเพลาสมบูรณ์ บอลสกรูความละเอียดสูง (รูปร่าง BNK), เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 12, ลีดตัวนำ: 5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,376.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากปลายเพลาเป็นแบบสำเร็จรูปและไม่จำเป็นต้องใช้ Drawing หรือทำการตัดเฉือนเพิ่ม จึงสามารถใช้สินค้าได้ทันที
[คุณสมบัติ]
· บอลสกรูพร้อมปลายเพลาแต่งผิวสำเร็จแบบมาตรฐาน มาพร้อมเพลาสกรูและนัทบอลสกรูที่ประหยัดพื้นที่
· เพลาสกรูได้มาตรฐานโดยมีปลายเพลาพอดีกับยูนิตรองรับ ประเภทติดตั้งแบบยึดติดกับส่วนรองรับแบบตายตัว เพื่อทำให้เกิดโครงสร้างกับตัวมอเตอร์โดยตรง
· เพลาสกรูและรูปทรงนัทบอลสกรูมีการออกแบบที่กะทัดรัด ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถประกอบเป็นรูปทรงเดียวกันได้เมื่อใช้กับชุดรองรับหรือตัวยึดนัท ทำให้เกิดกลไกการป้อนที่เรียบง่ายและมีความแม่นยำสูง
· นัทบอลสกรูมีปริมาณของจารบีที่เหมาะสมอยู่ภายใน
· นอกจากนี้ ในกรณีที่กังวลเรื่องสิ่งปนเปื้อน ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น (เครื่องเป่าลม ฯลฯ) เพื่อปิดเพลาสกรูให้สนิทเสมอ
· บอลสกรูมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสกรู ø4 ถึง 25 มม. และลีดตัวนำ 1 ถึง 20 มม.

รหัสสินค้า
BNK1205-2.5RRG0+180LC5Y
BNK1205-2.5RRG0+230LC3Y
BNK1205-2.5RRG0+280LC3Y
BNK1205-2.5RRG0+280LC5Y
BNK1205-2.5RRG0+330LC3Y
BNK1205-2.5RRG0+330LC5Y
BNK1205-2.5RRG0+380LC3Y
BNK1205-2.5RRG0+380LC5Y
BNK1205-2.5RRG2+230LC7Y
BNK1205-2.5RRG2+280LC7Y
BNK1205-2.5RRGT+180LC3Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความแม่นยำ พรีโหลด ช่องว่างตามแนวแกน ความยาวเพลาสกรู
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน พิกัดพลวัตร Ca
(N)
แรงประเมิน พิกัดสถิต Coa
(N)

฿ 11,747.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 22 วัน -C5การมีG018023003200

฿ 15,277.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน -C3การมีG023023003200

฿ 15,856.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C3การมีG028023003200

฿ 12,216.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน -C5การมีG028023003200

฿ 16,077.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C3การมีG033023003200

฿ 12,382.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน -C5การมีG033023003200

฿ 17,566.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C3การมีG038023003200

฿ 13,540.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน -C5การมีG038023003200

฿ 9,376.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน -C7ไม่G223037006400

฿ 9,707.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C7ไม่G228037006400

฿ 14,477.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน -C3ไม่GT18037006400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท งานละเอียด คุณสมบัติ มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน ประเภท แบบเหลี่ยม
สกรู เพลา OD d(Ø) 12 สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 5 เงื่อนไขการใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น
สกรูด้านขวา/สกรูด้านซ้าย สกรู ด้านขวา รูปทรงน็อต เดียว ระบบวงจร ประเภท ท่อเหล็ก ส่งคืน
จำนวนวงจรโหลด(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) 1 × 2.5 ชนิดสกรู ชุดเพลาและนัท (สินค้าปลายเพลาขัดผิวสำเร็จ) บอลสกรู หมายเลข รุ่น บังคับ RR (ซีล Labyrinth)