(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างที่มี รางกว้าง และจุดศูนย์ถ่วงต่ำ บางกว่า HSR และมีข้อดีด้านการรับโหลดโมเมนต์ Mc
[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
· ขนาดกะทัดรัด รองรับน้ำหนักได้มาก: มีลูกปืนจำนวนมากทำให้เกิดความแข็งแกร่งทนทาน รองรับได้ในทุกทิศทาง รางมีความกว้าง ตัวเพลามีแกนเดียวแต่แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
มี ความแข็งแรงสูงในแนวนอน และไม่จำเป็นต้องมีการเสริมแรง เช่นการกด เนื่องจากมีหน้าตัดของราง มี่ค่า Secondary moment of area สูง
·ด้วยความสามารถในการจัดตำแหน่งตัวเอง ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ THK ในส่วนการประกอบร่องโค้ง (DF set) ช่วยให้สามารถชดเชยข้อผิดพลาดในการติดตั้ง แม้ว่าจะมีการพรีโหลด ส่งผลให้ ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น มีความแม่นยำสูง และราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
HRW21CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[72-1000/1]L[H,P,SP,UP][M,NLL] |
HRW21CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[72-1000/1]L[M,NLL] |
HRW21CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[72-1000/1]L[H,P,SP,UP][M,NLL] |
HRW21CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[72-1000/1]L[M,NLL] |
HRW27CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[86-3000/1]L |
HRW27CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[86-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HRW27CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[86-3000/1]L |
HRW27CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[86-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ความกว้างราง W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงในการติดตั้งM (มิลลิเมตร) | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | ช่องว่างในแนวรัศมี | เกรดความแม่นยำ | วัสดุ | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร C (N) | แรงประเมิน พิกัดสถิต Co (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 72 ~ 1000 | 37 | 21 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | สเตนเลส | 21 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 68 | 58.8 | M5 | ลำแสงทะลุ | 40 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 72 ~ 1000 | 37 | 21 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา | เกรด มาตรฐาน | สเตนเลส | 21 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 68 | 58.8 | M5 | ลำแสงทะลุ | 40 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 72 ~ 1000 | 37 | 21 | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | สเตนเลส | 21 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 68 | 58.8 | M5 | ลำแสงทะลุ | 40 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 72 ~ 1000 | 37 | 21 | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | สเตนเลส | 21 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 68 | 58.8 | M5 | ลำแสงทะลุ | 40 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 86 ~ 3000 | 42 | 27 | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 27 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 62 | 72.8 | M6 | 6 | 51.8 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 86 ~ 3000 | 42 | 27 | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | เหล็กกล้าคาร์บอน | 27 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 62 | 72.8 | M6 | 6 | 51.8 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 86 ~ 3000 | 42 | 27 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา | เกรด มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 27 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 62 | 72.8 | M6 | 6 | 51.8 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 86 ~ 3000 | 42 | 27 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | เหล็กกล้าคาร์บอน | 27 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 62 | 72.8 | M6 | 6 | 51.8 |
กำลังโหลด …
ประเภท บล็อค | กว้าง | ประเภท ราง | ราง กว้าง | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | แบบเซ็ท |
---|---|---|---|---|---|
การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว | บริวาร | ไม่ | ระบบการหล่อลื่น | การ การใช้งาน สารหล่อลื่น |
องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล | Rail Mounting Hole Diameter | 4.5 | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | รูเกลียว |
จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง