(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากปลายเพลาเป็นแบบสำเร็จรูปและไม่จำเป็นต้องใช้ Drawing หรือทำการตัดเฉือนเพิ่ม จึงสามารถใช้สินค้าได้ทันที
[คุณสมบัติ]
· บอลสกรูพร้อมปลายเพลาแต่งผิวสำเร็จแบบมาตรฐาน มาพร้อมเพลาสกรูและนัทบอลสกรูที่ประหยัดพื้นที่
· เพลาสกรูได้มาตรฐานโดยมีปลายเพลาพอดีกับยูนิตรองรับ ประเภทติดตั้งแบบยึดติดกับส่วนรองรับแบบตายตัว เพื่อทำให้เกิดโครงสร้างกับตัวมอเตอร์โดยตรง
· เพลาสกรูและรูปทรงนัทบอลสกรูมีการออกแบบที่กะทัดรัด ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถประกอบเป็นรูปทรงเดียวกันได้เมื่อใช้กับชุดรองรับหรือตัวยึดนัท ทำให้เกิดกลไกการป้อนที่เรียบง่ายและมีความแม่นยำสูง
[กันฝุ่นและการหล่อลื่น]
· นัทบอลสกรูมีปริมาณของจารบีที่เหมาะสมอยู่ภายใน
· นอกจากนี้ ในกรณีที่กังวลเรื่องสิ่งปนเปื้อน ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น (เครื่องเป่าลม ฯลฯ) เพื่อปิดเพลาสกรูให้สนิทเสมอ
· บอลสกรูมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสกรู ø4 ถึง 25 มม. และลีดตัวนำ 1 ถึง 20 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความแม่นยำ | พรีโหลด | ช่องว่างตามแนวแกน | ความยาวเพลาสกรู (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร Ca (N) | แรงประเมิน พิกัดสถิต Coa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,161.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C5 | การมี | G0 | 1020 | 7000 | 12300 | ||
฿ 33,642.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C5 | การมี | G0 | 1120 | 7000 | 12300 | ||
฿ 35,573.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C5 | การมี | G0 | 1220 | 7000 | 12300 | ||
฿ 38,606.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C5 | การมี | G0 | 1320 | 7000 | 12300 | ||
฿ 20,434.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C5 | การมี | G0 | 520 | 7000 | 12300 | ||
฿ 26,418.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C5 | การมี | G0 | 920 | 7000 | 12300 | ||
฿ 26,169.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | C7 | ไม่ | G2 | 1120 | 11100 | 24700 | ||
฿ 29,230.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | C7 | ไม่ | G2 | 1220 | 11100 | 24700 | ||
฿ 16,242.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C7 | ไม่ | G2 | 520 | 11100 | 24700 | ||
฿ 19,882.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C7 | ไม่ | G2 | 820 | 11100 | 24700 | ||
฿ 35,021.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C5 | ไม่ | GT | 1220 | 11100 | 24700 | ||
฿ 19,441.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C5 | ไม่ | GT | 520 | 11100 | 24700 | ||
฿ 21,344.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C5 | ไม่ | GT | 620 | 11100 | 24700 |
กำลังโหลด …
ประเภท | งานละเอียด | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สกรู เพลา OD d(Ø) | 20 | สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 20 | เงื่อนไขการใช้งาน | มาตรฐาน / ความเร็วสูง / ป้องกันฝุ่น |
สกรูด้านขวา/สกรูด้านซ้าย | สกรู ด้านขวา | รูปทรงน็อต | เดียว | ระบบวงจร | ฝาครอบ ท้าย |
จำนวนวงจรโหลด(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | 2 × 1.8 | ชนิดสกรู | ชุดเพลาและนัท (สินค้าปลายเพลาขัดผิวสำเร็จ) | บอลสกรู หมายเลข รุ่น บังคับ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง