1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Caged Ball LM ไกด์, แบบมาตรฐานสากล, ชนิด SHS

Caged Ball LM ไกด์, แบบมาตรฐานสากล, ชนิด SHS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกบอลแต่ละแถวมีมุมหน้าสัมผัส 45° ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·การใช้บอลรีเทนเนอร์ ช่วยขจัดแรงเสียดทานระหว่างลูกบอล ทำให้สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยม เสียงรบกวนต่ำ คุณภาพเสียงการเคลื่อนที่ดี และอายุการใช้งานยาวนาน และทำให้ไม่ต้องซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา นาน
· บอลรีเทนเนอร์ ช่วยขจัดแรงเสียดทานจากการเสียดสีกันของลูกบอล ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ ว่าการดูแลรักษาใส่จาระบีเพียงพออยู่หรือไม่ และช่วยลดปริมาณฝุ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
·ร่องวิ่งของลูกบอล มีมุมหน้าสัมผัส 45° เพื่อให้สามารถรับโหลดได้เท่ากันทั้ง 4 ทิศทาง (รัศมี ด้านกลับของรัศมี แนวนอน) ทำให้สามารถติดตั้งรับโหลดแนวใดก็ได้ และทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
·ด้วยความสามารถในการจัดตำแหน่งตัวเอง ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ THK ในส่วนการประกอบร่องโค้ง (DF set) ทำให้สามารถชดเชยค่าผิดพลาดในการติดตั้งได้ แม้มีการพรีโหลดก็ตาม นอกจากนี้ยังให้การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่ราบรื่น และมีความแม่นยำสูง
·พัฒนาโดย THK ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น โดยมีการออกแบบ มิติที่สอดคล้องกับ LM ไกด์ ชนิด Full-Ball HSR ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก
·หน้าตัดของราง LM ได้รับการปรับให้กะทัดรัดยิ่งขึ้นลดจุดศูนย์ถ่วงและเพิ่ม ความแข็งแรงมากขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องเจียระไน พื้นผิว , เครื่อง EDM, ระบบลำเลียง ความเร็วสูง, เครื่องกลึง NC, เครื่องฉีดพลาสติคขึ้นรูป
·เครื่องจักรงานไม้ อุปกรณ์การผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

รหัสสินค้า
SHS15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L
SHS15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L
SHS15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L
SHS15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L
SHS15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[92-3000/1]L
SHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[92-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[92-3000/1]L
SHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[92-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[111-3000/1]L
SHS20LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[111-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[111-3000/1]L
SHS20LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[111-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[92-3000/1]L
SHS20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[92-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[92-3000/1]L
SHS20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[92-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-3000/1]L
SHS25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-3000/1]L
SHS25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[119-3000/1]L
SHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[119-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[119-3000/1]L
SHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[119-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ราง L
(มิลลิเมตร)
ประเภท บล็อค ความกว้างราง W1
(มิลลิเมตร)
ความสูงในการติดตั้งM
(มิลลิเมตร)
จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน ช่องว่างในแนวรัศมี เกรดความแม่นยำ หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ แรงประเมิน พิกัดพลวัตร C
(N)
แรงประเมิน พิกัดสถิต Co
(N)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
มิติ รูติดตั้ง S
(M)
ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู
(มิลลิเมตร)
มิติ บล็อค L1
(มิลลิเมตร)

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 71 ~ 3000มาตรฐาน15281 ~ 9ปกติเกรด มาตรฐาน15142002420017517516026264604.53464.4M4548

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 71 ~ 3000มาตรฐาน15281 ~ 9ปกติเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ15142002420017517516026264604.53464.4M4548

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 71 ~ 3000มาตรฐาน15281 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบาเกรด มาตรฐาน15142002420017517516026264604.53464.4M4548

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 71 ~ 3000มาตรฐาน15281 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบาเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ15142002420017517516026264604.53464.4M4548

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 71 ~ 3000มาตรฐาน15241 ~ 9ปกติเกรด มาตรฐาน15142002420017517516026264604.53464.4M4448

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 71 ~ 3000มาตรฐาน15241 ~ 9ปกติเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ15142002420017517516026264604.53464.4M4448

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 71 ~ 3000มาตรฐาน15241 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบาเกรด มาตรฐาน15142002420017517516026264604.53464.4M4448

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 71 ~ 3000มาตรฐาน15241 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบาเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ15142002420017517516026264604.53464.4M4448

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 92 ~ 3000กว้าง20301 ~ 9ปกติเกรด มาตรฐาน20223003840033433436153405.46066379M6ลำแสงทะลุ59

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 92 ~ 3000กว้าง20301 ~ 9ปกติเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ20223003840033433436153405.46066379M6ลำแสงทะลุ59

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 92 ~ 3000กว้าง20301 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด มาตรฐาน20223003840033433436153405.46066379M6ลำแสงทะลุ59

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 92 ~ 3000กว้าง20301 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ20223003840033433436153405.46066379M6ลำแสงทะลุ59

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 111 ~ 3000มาตรฐาน20301 ~ 9ปกติเกรด มาตรฐาน202810050300568568473325056064498M5578

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 111 ~ 3000มาตรฐาน20301 ~ 9ปกติเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ202810050300568568473325056064498M5578

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 111 ~ 3000มาตรฐาน20301 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด มาตรฐาน202810050300568568473325056064498M5578

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 111 ~ 3000มาตรฐาน20301 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ202810050300568568473325056064498M5578

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 92 ~ 3000มาตรฐาน20301 ~ 9ปกติเกรด มาตรฐาน202230038400334334361323656064479M5559

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 92 ~ 3000มาตรฐาน20301 ~ 9ปกติเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ202230038400334334361323656064479M5559

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 92 ~ 3000มาตรฐาน20301 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด มาตรฐาน202230038400334334361323656064479M5559

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 92 ~ 3000มาตรฐาน20301 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ202230038400334334361323656064479M5559

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 105 ~ 3000มาตรฐาน23361 ~ 9ปกติเกรด มาตรฐาน253170052400566566563353566074892M66.571

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 105 ~ 3000มาตรฐาน23361 ~ 9ปกติเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ253170052400566566563353566074892M66.571

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 105 ~ 3000มาตรฐาน23361 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด มาตรฐาน253170052400566566563353566074892M66.571

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 17 วัน 105 ~ 3000มาตรฐาน23361 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ253170052400566566563353566074892M66.571

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 20 วัน 119 ~ 3000กว้าง28421 ~ 9ปกติเกรด มาตรฐาน30448006660078678686572528.580990106M10ลำแสงทะลุ80

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 20 วัน 119 ~ 3000กว้าง28421 ~ 9ปกติเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ30448006660078678686572528.580990106M10ลำแสงทะลุ80

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 20 วัน 119 ~ 3000กว้าง28421 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด มาตรฐาน30448006660078678686572528.580990106M10ลำแสงทะลุ80

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 20 วัน 119 ~ 3000กว้าง28421 ~ 9น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ30448006660078678686572528.580990106M10ลำแสงทะลุ80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ราง มาตรฐาน แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว แบบเซ็ท วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
การจัดตำแหน่งลูกบอล วงกลม 4 แถว บริวาร การมี องค์ประกอบ การรีด ลูกบอล
รูติดตั้ง สำหรับบล็อก รูเกลียว จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) 4