(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างที่มี รางกว้าง และจุดศูนย์ถ่วงต่ำ บางกว่าประเภท SHS ข้อดีคือสามารถใช้ได้ดี เมื่อต้องการรับโมเมนต์ Mc
[คุณสมบัติ]
· LM ไกด์ ชนิดแข็งแรงสูง พร้อมประสิทธิภาพความเร็วสูงที่เหนือกว่า และไม่ต้องซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลานาน ยังให้เสียงรบกวนเพียงเล็กน้อย ด้วยการใช้บอลรีเทนเนอร์
· SHW ซึ่งมีโครงสร้างที่มี ราง LM กว้าง และจุดศูนย์ถ่วงต่ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด หรือเมื่อต้องการการรับโมเมนต์ Mc
·ร่องวิ่งของลูกบอล มีมุมหน้าสัมผัส 45° เพื่อให้สามารถรับโหลดได้เท่ากันทั้ง 4 ทิศทาง (รัศมี ด้านกลับของรัศมี แนวนอน) ทำให้สามารถติดตั้งรับโหลดแนวใดก็ได้ และทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
·ด้วยความสามารถในการจัดตำแหน่งตัวเอง ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ THK ในส่วนการประกอบร่องโค้ง (DF set) ทำให้สามารถชดเชยค่าผิดพลาดในการติดตั้งได้ แม้มีการพรีโหลดก็ตาม นอกจากนี้ยังให้การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่ราบรื่น และมีความแม่นยำสูง
·บอลรีเทนเนอร์ ช่วยขจัดแรงเสียดทานจากการเสียดสีกันของลูกบอล ช่วยรักษาจาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น และช่วยลดปริมาณฝุ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[108-3000/1]L |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | ช่องว่างในแนวรัศมี | เกรดความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 108 ~ 3000 | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 108 ~ 3000 | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 108 ~ 3000 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด มาตรฐาน | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 108 ~ 3000 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ |
กำลังโหลด …
ประเภท บล็อค | กว้าง | ความกว้างราง W1(มิลลิเมตร) | 69 | ความสูงในการติดตั้งM(มิลลิเมตร) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ราง | ราง กว้าง | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | แบบเซ็ท | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | 35 | บริวาร | การมี |
องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร C(N) | 35500 | แรงประเมิน พิกัดสถิต Co(N) | 49200 |
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA(n •ม.) | 603 | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB(n •ม.) | 603 | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) | 1630 |
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)(mm) | 107 | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)(mm) | 60 | Block Mounting Hole Diameter | 8 |
Rail Mounting Hole Pitch(mm) | 80 | Rail Mounting Hole Diameter | 7 | บล็อค มิติ ภายนอก W(มิลลิเมตร) | 120 |
บล็อค มิติ ภายนอก L(มิลลิเมตร) | 107 | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | รูเกลียว | จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) | 6 |
มิติ รูติดตั้ง S(M) | M8 | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู(มิลลิเมตร) | ลำแสงทะลุ | มิติ บล็อค L1(มิลลิเมตร) | 83 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง