(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่องอ อนามัย สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน ISO
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ID d (d1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 733.94 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 23 | 1.0S | ||
฿ 807.11 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 1.5S | |
฿ 801.04 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 29.4 | 1.25S | |
฿ 1,037.86 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 2.0S | ||
฿ 1,868.76 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 59.5 | 2.5S | ||
฿ 2,492.97 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 72.3 | 3.0S | ||
฿ 3,527.76 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 85.1 | 3.5S | ||
฿ 4,209.59 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 97.6 | 4.0S | ||
฿ 870.97 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 23 | 1.0S | ||
฿ 1,013.81 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 1.5S | ||
฿ 938.63 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 29.4 | 1.25S | ||
฿ 1,327.32 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 47.8 | 2.0S | ||
฿ 2,247.72 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 59.5 | 2.5S | ||
฿ 3,031.04 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 72.3 | 3.0S | ||
฿ 3,998.14 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 85.1 | 3.5S | ||
฿ 4,788.52 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 97.6 | 4.0S | ||
฿ 1,955.87 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 10.5 | 8A | ||
฿ 1,848.23 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 14 | 10A | ||
฿ 1,888.35 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 17.5 | 15A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | 90°. | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | เชื่อม-On |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ | การจัดการผิวหน้า | การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง