(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝังไว้ด้วยตลับลูกปืนพร้อมโหลดที่ปรับไว้ก่อนหน้า ทำให้การประกอบสามารถทำได้เลย
[คุณสมบัติ]
· ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาด้านยึดอยู่กับที่ ใช้งานตลับลูกปืนเชิงมุม JIS Class 5 ที่มีการปรับพรีโหลด
· ชนิด EK4, 5 และ 6 โดยเฉพาะใช้ตลับลูกปืนเชิงมุมขนาดเล็กพร้อมมุมสัมผัสที่ 45° เฉพาะสำหรับบอลสกรูขนาดเล็ก ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการหมุนที่คงที่ พร้อมความแข็งแกร่งสูงและความแม่นยำสูง
· มีการใส่จาระบีทำจากสบู่ลิเธียมจำนวนหนึ่งในตลับลูกปืนภายในของยูนิตรองรับ FK จากนั้นซีลปิดด้วยซีลพิเศษ ทำให้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลายาวนาน
· เพื่อให้แน่ใจถึงสมดุลความแข็งแกร่งกับบอลสกรู จึงมีการใช้ระดับความแข็งแกร่งที่สูงและตลับลูกปืนเชิงมุมแรงบิดต่ำ
· นอกจากนี้ ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาขนาดเล็ก EK4, 5 และ 6 ใช้ตลับลูกปืนเชิงมุมขนาดเล็กที่ใช้โดยเฉพาะกับบอลสกรูขนาดเล็ก
· ตลับลูกปืนเป็นชนิดเชิงมุมขนาดเล็ก ความแข็งแกร่งสูงและความแม่นยำสูง พร้อมมุมสัมผัส 45° มีการใช้บอลจำนวนมาก โดยแต่ละชิ้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ช่วยให้สามารถหมุนได้อย่างคงที่
· ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและทรงกลมมีให้เลือกใช้ตามการใช้งานที่หลากหลาย
· โครงสร้างขนาดกะทัดรัดออกแบบมาเพื่อไม่ให้ใช้พื้นที่มากเกินไปเมื่อติดตั้ง
· ใช้ตลับลูกปืนที่มีการปรับโหลดไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถประกอบได้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และช่วยลดงานที่ต้องทำในการประกอบและช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการประกอบอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
EK4 |
EK6 |
EK8 |
EK10 |
EK12 |
EK15 |
EK20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ความสูงของแกน h1 (มิลลิเมตร) | ความหนา/รูปทรงสี่เหลี่ยม L/ กลม F (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,923.00 | FEED SCREW SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 15 | 34 | 930 | 1100 | ||
฿ 4,487.00 | FEED SCREW SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 13 | 20 | 42 | 1380 | 1760 | ||
฿ 4,680.00 ฿ 2,450.92 | THK FEED SCREW SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 17 | 23 | 52 | 2930 | 2150 | ||
฿ 3,620.00 | THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 24 | 70 | 6080 | 3100 | ||
฿ 3,726.67 | THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 25 | 24 | 70 | 6660 | 3250 | ||
฿ 3,830.00 ฿ 2,346.64 | THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 30 | 25 | 80 | 7600 | 4000 | ||
฿ 6,381.67 | THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | 42 | 95 | 17900 | 9500 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | เกรดตลับลูกปืน | Class 5 | กระบวนการเตรียมผิวส่วนชิ้นส่วนรองรับ | ไม่ |
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ | เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง