(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ท่อส่งกลับเป็นท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดกะทัดรัดแบบหัวจมในนัทบอลสกรู หน้าแปลนติดตั้งแบบเรียบใน 2 ตำแหน่ง ดังนั้นความสูงของแกนจึงลดลงได้
รหัสสินค้า |
---|
BTK1208V-2.6ZZNUT |
BTK1405V-2.6ZZNUT |
BTK2005V-2.6ZZNUT |
BTK2010V-2.6ZZNUT |
BTK2505V-2.6ZZNUT |
BTK2510V-5.3NUT |
BTK2806V-2.6ZZNUT |
BTK2806V-5.3ZZNUT |
BTK3210V-2.6ZZNUT |
BTK3210V-5.3ZZNUT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู เพลา OD d (Ø) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ช่องว่างตามแนวแกน | จำนวนวงจรโหลด (Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร Ca (N) | แรงประเมิน พิกัดสถิต Coa (N) | ประเภท ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,379.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 12 | 8 | 0.05 | 1 × 2.65 | 3800 | 6800 | ซีลแปรง | ||
฿ 5,537.28 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 5 | 0.1 | 1 × 2.65 | 5000 | 11400 | ซีลแปรง | ||
฿ 5,945.18 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 5 | 0.1 | 1 × 2.65 | 6000 | 16500 | ซีลแปรง | ||
฿ 7,281.14 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 10 | 0.1 | 1 × 2.65 | 10600 | 25100 | ซีลแปรง | ||
฿ 6,525.44 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 5 | 0.1 | 1 × 2.65 | 6700 | 20800 | ซีลแปรง | ||
฿ 6,608.78 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 25 | 10 | 0.1 | 2 × 2.65 | 31200 | 83700 | NA | ||
฿ 7,107.02 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 28 | 6 | 0.1 | 1 × 2.65 | 7000 | 23400 | ซีลแปรง | ||
฿ 4,868.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 6 | 0.1 | 2 × 2.65 | 12800 | 46800 | ซีลแปรง | ||
฿ 9,550.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 32 | 10 | [0.2 หรือน้อยกว่า (รีด)] 0.14 | 1 × 2.65 | 19800 | 53800 | ซีลแปรง | ||
฿ 6,758.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 10 | [0.2 หรือน้อยกว่า (รีด)] 0.14 | 2 × 2.65 | 36000 | 107500 | ซีลแปรง |
กำลังโหลด …
ประเภท | รีด | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด |
---|---|---|---|---|---|
พรีโหลด | ไม่ | เงื่อนไขการใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | รูปทรงน็อต | เดียว |
ระบบวงจร | ประเภท ท่อเหล็ก ส่งคืน | ชนิดสกรู | นัทเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง