(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Precision Ball Screws WGF Model

Part Number
WGF0812-3G[1,​2,​3,​T]+[27-340/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1015-3G[1,​2,​3,​T]+[33-500/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1320-3G[1,​2,​3,​T]+[43-680/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1520-1.5G[1,​2,​3,​T]+[52-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1520-3G[1,​2,​3,​T]+[52-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1520L-1.5G[1,​2,​3,​T]+[52-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1520L-3G[1,​2,​3,​T]+[52-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1530-1G[1,​2,​3,​T]+[33-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1530-3G[1,​2,​3,​T]+[63-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1530L-1G[1,​2,​3,​T]+[33-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1530L-3G[1,​2,​3,​T]+[63-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF1540-1.5G[1,​2,​3,​T]+[42-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2040-1G[1,​2,​3,​T]+[41-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2040-3G[1,​2,​3,​T]+[81-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2040L-1G[1,​2,​3,​T]+[41-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2040L-3G[1,​2,​3,​T]+[81-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2060-1.5G[1,​2,​3,​T]+[60-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2060L-1.5G[1,​2,​3,​T]+[60-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2550-1G[1,​2,​3,​T]+[52-2400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2550-3G[1,​2,​3,​T]+[102-2400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2550L-1G[1,​2,​3,​T]+[52-2400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF2550L-3G[1,​2,​3,​T]+[102-2400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF3060-1G[1,​2,​3,​T]+[62-2950/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF3060-3G[1,​2,​3,​T]+[122-2950/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF3060L-1G[1,​2,​3,​T]+[62-2950/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF3060L-3G[1,​2,​3,​T]+[122-2950/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF3090-1.5G[1,​2,​3,​T]+[92-2950/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF3090L-1.5G[1,​2,​3,​T]+[92-2950/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF4080-1G[1,​2,​3,​T]+[79-4300/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF4080-3G[1,​2,​3,​T]+[159-4300/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF50100-1G[1,​2,​3,​T]+[98-5800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
WGF50100-3G[1,​2,​3,​T]+[198-5800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAccuracy Screw Shaft O.D. d
(Ø)
Lead
(mm)
Right Screw/Left Screw Axial gap Nut Shape Circuit System Number of Load Circuits
(Num. of Rows) x (Num. of Turns)
Screw Shaft Length
(mm)
Basic Load Rating Dynamic Rating Ca
(N)
Basic Load Rating Static Rating Coa
(N)
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7812Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.6527 ~ 34022003900
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71015Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.6533 ~ 50033006200
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71320Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.6543 ~ 68047009600
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71520Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×1.552 ~ 110044007900
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71520Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.552 ~ 1100810015800
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71520Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×1.552 ~ 110044007900
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71520Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.552 ~ 1100810015800
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71530Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.633 ~ 110035005400
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71530Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.663 ~ 1100810014600
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71530Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.633 ~ 110035005400
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71530Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.663 ~ 1100810014600
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71540Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.7542 ~ 110039007400
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72040Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.6541 ~ 180043008000
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72040Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.6581 ~ 1800950020200
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72040Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.6541 ~ 180043008000
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72040Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.6581 ~ 1800950020200
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72060Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.7560 ~ 1800450011000
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72060Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.7560 ~ 1800450011000
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72550Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.6552 ~ 2400640012500
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72550Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.65102 ~ 24001430031700
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72550Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.6552 ~ 2400640012500
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72550Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.65102 ~ 24001430031700
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73060Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.6562 ~ 2950890018000
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73060Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.65122 ~ 29501990045700
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73060Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.6562 ~ 2950890018000
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73060Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.65122 ~ 29501990045700
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73090Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.7592 ~ 2950970025800
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73090Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.7592 ~ 2950970025800
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C74080Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.6579 ~ 43001500032100
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C74080Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.65159 ~ 43003340081400
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C750100Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×0.6598 ~ 58002240050100
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C750100Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.65198 ~ 580049900127200

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Precision Features Standard Flange Shape Round-shaped, 2 Set Screw Flats
Preload No Conditions of Use High Speed

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)