(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Precision Ball Screws - BLW Type

Part Number
BLW1510-5.6G0+[96-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLW1616-3.6G0+[85-1400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLW2020-3.6G0+[112-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLW2525-3.6G0+[132-2400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLW3232-3.6G0+[163-3200/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLW3636-3.6G0+[191-3650/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLW4040-3.6G0+[202-4300/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLW5050-3.6G0+[256-5800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAccuracy Screw Shaft O.D. d
(Ø)
Lead
(mm)
Nut Shape Circuit System Number of Load Circuits
(Num. of Rows) x (Num. of Turns)
Screw Shaft Length
(mm)
Basic Load Rating Dynamic Rating Ca
(N)
Basic Load Rating Static Rating Coa
(N)
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71510DoubleEnd Cap2×2.896 ~ 11001430027800
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71616DoubleEnd Cap2×1.885 ~ 1400710014300
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72020DoubleEnd Cap2×1.8112 ~ 18001110024700
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72525DoubleEnd Cap2×1.8132 ~ 24001660038700
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73232DoubleEnd Cap2×1.8163 ~ 32002370059500
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73636DoubleEnd Cap2×1.8191 ~ 36503080078000
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C74040DoubleEnd Cap2×1.8202 ~ 43003870099200
89 Day(s) or more C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C75050DoubleEnd Cap2×1.8256 ~ 580057800155000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Precision Features Standard Flange Shape Round-shaped, 2 Set Screw Flats
Preload Presence Conditions of Use High Speed / Dust Proofing Right Screw/Left Screw Right Screw
Axial gap G0

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)