(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกกลิ้ง ชนิดNAST-ZZ (ชนิดแยกได้, พร้อมไซด์เพลท) จาก THK
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 19 mm ถึง 90 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 6 mm ถึง 50 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 13.8 mm ถึง 25.8 mm
- ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 20000 รอบต่อนาที (RPM)
- อุณหภูมิใช้งานของซีล คือต่ำกว่า 80℃
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | วัสดุ | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,004.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 19 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 6 | สเตนเลส | 4.12 | 4.55 | 20000 | มีซีล | 3.53 | ||
฿ 1,222.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 19 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 6 | สเตนเลส | 4.12 | 4.55 | 20000 | มีซีล | 1.37 | ||
฿ 428.04 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.12 | 4.55 | 20000 | ไม่มีซีล | 3.53 | ||
฿ 348.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 42 วัน | 10 | 19 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.12 | 4.55 | 20000 | มีซีล | 1.37 | ||
฿ 418.00 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.12 | 4.55 | 20000 | มีซีล | 3.53 | ||
฿ 508.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.12 | 4.55 | 20000 | มีซีล | 1.37 | ||
฿ 1,069.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 44 วัน | - | 24 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 8 | สเตนเลส | 5.68 | 5.89 | 17000 | มีซีล | 4.51 | ||
฿ 1,309.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 44 วัน | - | 24 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 8 | สเตนเลส | 5.68 | 5.89 | 17000 | มีซีล | 1.86 | ||
฿ 450.26 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.68 | 5.89 | 17000 | ไม่มีซีล | 4.51 | ||
฿ 368.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.68 | 5.89 | 17000 | มีซีล | 1.86 | ||
฿ 442.00 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.68 | 5.89 | 17000 | มีซีล | 4.51 | ||
฿ 539.00 ฿ 479.55 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.68 | 5.89 | 17000 | มีซีล | 1.86 | ||
฿ 1,113.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 30 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 10 | สเตนเลส | 9.7 | 9.67 | 15000 | มีซีล | 6.86 | ||
฿ 461.90 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 9.7 | 9.67 | 15000 | ไม่มีซีล | 6.86 | ||
฿ 386.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 9.7 | 9.67 | 15000 | มีซีล | 2.45 | ||
฿ 702.12 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 9.7 | 9.67 | 15000 | มีซีล | 6.86 | ||
฿ 1,101.67 | ROLLERFOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 9.7 | 9.67 | 15000 | มีซีล | 2.45 | ||
฿ 530.16 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 12 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 10.4 | 10.9 | 13000 | ไม่มีซีล | 7.35 | ||
฿ 804.23 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 12 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 10.4 | 10.9 | 13000 | มีซีล | 7.35 | ||
฿ 949.47 ฿ 664.72 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 12 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 10.4 | 10.9 | 13000 | มีซีล | 2.74 | ||
฿ 1,607.90 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 44 วัน | - | 35 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 15 | สเตนเลส | 12.3 | 14.3 | 10000 | มีซีล | 8.04 | ||
฿ 622.22 ฿ 373.46 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 12.3 | 14.3 | 10000 | ไม่มีซีล | 8.04 | ||
฿ 522.00 ฿ 467.61 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 12.3 | 14.3 | 10000 | มีซีล | 3.14 | ||
฿ 571.00 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 12.3 | 14.3 | 10000 | มีซีล | 8.04 | ||
฿ 700.00 ฿ 621.95 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 12.3 | 14.3 | 10000 | มีซีล | 3.14 | ||
฿ 1,859.77 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 40 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 17 | สเตนเลส | 17.4 | 20.9 | 9500 | มีซีล | 11.8 | ||
฿ 2,684.47 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 40 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 17 | สเตนเลส | 17.4 | 20.9 | 9500 | มีซีล | 11.8 | ||
฿ 633.86 ฿ 380.44 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 17 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 17.4 | 20.9 | 9500 | ไม่มีซีล | 11.8 | ||
฿ 541.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 42 วัน | 10 | 40 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 17 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 17.4 | 20.9 | 9500 | มีซีล | 3.72 | ||
฿ 590.00 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 17 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 17.4 | 20.9 | 9500 | มีซีล | 11.8 | ||
฿ 1,245.00 ฿ 646.40 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 17 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 17.4 | 20.9 | 9500 | มีซีล | 3.72 | ||
฿ 3,017.29 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 84 วัน | - | 47 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 20 | สเตนเลส | 19.2 | 24.5 | 8500 | มีซีล | 13.8 | ||
฿ 707.41 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 20 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 19.2 | 24.5 | 8500 | ไม่มีซีล | 13.8 | ||
฿ 606.00 ฿ 593.33 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 20 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 19.2 | 24.5 | 8500 | มีซีล | 4.61 | ||
฿ 1,004.23 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 20 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 19.2 | 24.5 | 8500 | มีซีล | 13.8 | ||
฿ 805.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 47 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 20 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 19.2 | 24.5 | 8500 | มีซีล | 4.61 | ||
฿ 793.12 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20.7 | 28.4 | 7000 | ไม่มีซีล | 15.3 | ||
฿ 677.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 52 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20.7 | 28.4 | 7000 | มีซีล | 5.29 | ||
฿ 739.00 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20.7 | 28.4 | 7000 | มีซีล | 15.3 | ||
฿ 904.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 52 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20.7 | 28.4 | 7000 | มีซีล | 5.29 | ||
฿ 582.00 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 62 | 24.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 30 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30.3 | 45.4 | 5500 | ไม่มีซีล | 22.1 | ||
฿ 809.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 62 | 24.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 30 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30.3 | 45.4 | 5500 | มีซีล | 22.1 | ||
฿ 987.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 62 | 24.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 30 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30.3 | 45.4 | 5500 | มีซีล | 6.66 | ||
฿ 2,921.75 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 72 | 24.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 35 | สเตนเลส | 32.2 | 50.6 | 5000 | มีซีล | 25.7 | ||
฿ 640.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 72 | 24.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 35 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 32.2 | 50.6 | 5000 | ไม่มีซีล | 25.7 | ||
฿ 818.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 72 | 24.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 35 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 32.2 | 50.6 | 5000 | มีซีล | 8.13 | ||
฿ 891.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 72 | 24.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 35 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 32.2 | 50.6 | 5000 | มีซีล | 25.7 | ||
฿ 1,592.07 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 72 | 24.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 35 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 32.2 | 50.6 | 5000 | มีซีล | 8.13 | ||
฿ 1,080.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | 80 | 25.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 40 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35.7 | 61.1 | 4000 | มีซีล | 30.3 | ||
฿ 1,314.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 80 | 25.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 40 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35.7 | 61.1 | 4000 | มีซีล | 9.31 | ||
฿ 1,277.00 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 25.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 50 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 38.7 | 71.8 | 3500 | มีซีล | 34 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | ประเภท ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภทแยกได้ |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | แกน | ไม่ | ไกด์แบบกลิ้ง | พร้อมเกจ |
แหวน ด้านใน | มี | รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง