(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกกลิ้ง ชนิดCF จาก THK
- รุ่นนี้เป็น Cam Follow ราคาถูกที่มีร่องสำหรับไขควง หรือซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่หัวสตั๊ด
- ประเภทเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมด (สัญลักษณ์ M) เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดสนิมจากบรรยากาศภายนอก และสร้างฝุ่นเพียงเล็กน้อย
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 13 mm ถึง 47 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 9 mm ถึง 24 mm
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 538.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3.14 | 2.77 | 29000 | ไม่มีซีล | 2.25 | ||
฿ 647.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 84 วัน | - | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | สเตนเลส | 3.14 | 2.77 | 29000 | ไม่มีซีล | 2.25 | ||
฿ 839.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | สเตนเลส | 3.14 | 2.77 | 29000 | มีซีล | 2.25 | ||
฿ 985.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M5 | สเตนเลส | 3.14 | 2.77 | 29000 | มีซีล | 0.53 | ||
฿ 679.37 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3.14 | 2.77 | 29000 | มีซีล | 2.25 | ||
฿ 820.00 ฿ 391.71 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M5 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3.14 | 2.77 | 29000 | มีซีล | 0.53 | ||
฿ 450.26 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3.59 | 3.58 | 25000 | ไม่มีซีล | 3.43 | ||
฿ 587.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | สเตนเลส | 3.59 | 3.58 | 25000 | ไม่มีซีล | 3.43 | ||
฿ 765.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | สเตนเลส | 3.59 | 3.58 | 25000 | มีซีล | 3.43 | ||
฿ 585.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3.59 | 3.58 | 25000 | ไม่มีซีล | 1.08 | ||
฿ 604.76 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3.59 | 3.58 | 25000 | มีซีล | 3.43 | ||
฿ 717.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3.59 | 3.58 | 25000 | มีซีล | 1.08 | ||
฿ 490.48 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.17 | 4.65 | 20000 | ไม่มีซีล | 4.02 | ||
฿ 607.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | สเตนเลส | 4.17 | 4.65 | 20000 | ไม่มีซีล | 4.02 | ||
฿ 1,225.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | สเตนเลส | 4.17 | 4.65 | 20000 | มีซีล | 4.02 | ||
฿ 579.39 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.17 | 4.65 | 20000 | ไม่มีซีล | 1.37 | ||
฿ 739.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.17 | 4.65 | 20000 | มีซีล | 4.02 | ||
฿ 770.62 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.17 | 4.65 | 20000 | มีซีล | 1.37 | ||
฿ 524.87 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 4.7 | ||
฿ 524.87 ฿ 315.03 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 5.49 | ||
฿ 860.00 ฿ 747.60 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 5.49 | ||
฿ 1,038.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 2.06 | ||
฿ 650.00 ฿ 374.99 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 2.06 | ||
฿ 788.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 5.49 | ||
฿ 851.00 ฿ 490.86 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 2.06 | ||
฿ 645.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 44 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 4.7 | ||
฿ 810.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 4.7 | ||
฿ 988.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 1.67 | ||
฿ 643.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 1.67 | ||
฿ 638.62 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 4.7 | ||
฿ 793.12 ฿ 476.03 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 1.67 | ||
฿ 1,352.38 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,635.81 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วิธีการจับยึด | พร้อมร่องขับ | ชนิดของลูกกระทุ้ง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | แกน | มี |
ไกด์แบบกลิ้ง | พร้อมเกจ | รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง