(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SC แบบยาว ตัวเคสมีลิเนียร์บุชชิ่งรุ่นมาตรฐานฝังอยู่ในเคส อะลูมิเนียม 2 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
SL6UU |
SL10UU |
SL12UU |
SL13UU |
SL16MUU |
SL16UU |
SL20MUU |
SL20UU |
SL25MUU |
SL25UU |
SL30MUU |
SL30UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ของลูกบอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,112.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 48 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 324 | 529 | -0.009 | เหล็ก | ||
฿ 1,112.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 68 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 588 | 1100 | -0.009 | เหล็ก | ||
฿ 1,112.00 ฿ 1,013.25 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 70 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 657 | 1200 | -0.009 | เหล็ก | ||
฿ 1,125.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 75 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 814 | 1570 | -0.009 | เหล็ก | ||
฿ 2,371.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | 85 | สเตนเลส | 1230 | 2350 | -0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,326.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 85 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 1230 | 2350 | -0.009 | เหล็ก | ||
฿ 2,746.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | 96 | สเตนเลส | 1400 | 2750 | -0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,276.19 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 96 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 1400 | 2750 | -0.01 | เหล็ก | ||
฿ 3,831.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 | 130 | สเตนเลส | 1560 | 3140 | -0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,954.50 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 130 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 1560 | 3140 | -0.01 | เหล็ก | ||
฿ 5,103.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 64 วัน | - | 30 | 140 | สเตนเลส | 2490 | 5490 | -0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 3,813.23 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 140 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 2490 | 5490 | -0.01 | เหล็ก |
กำลังโหลด …
สไตล์ | รูปทรง มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | ยาว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | หน่วยประเภทบล็อกกว้าง | ความยาว | ยาว | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) | -15 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง