(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบหน้าแปลนติดตั้งง่าย
[คุณสมบัติ]
·การเคลื่อนที่เชิงเส้น มีแรงเสียดทานต่ำที่สุด ให้ความแม่นยำสูง และการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น
·กระบอกตัวเรือนด้านนอก และหน้าแปลน ลิเนียร์บุชชิ่งแบบยาว ถูกทำให้เป็นชิ้นเดียวกัน และสามารถยึดเข้ากับตัวเรือนได้โดยตรงด้วยสลักเกลียว ทำให้การติดตั้งง่าย
รหัสสินค้า |
---|
LMF6 |
LMF6UU |
LMF8 |
LMF8S |
LMF8SUU |
LMF8UU |
LMF10 |
LMF10UU |
LMF12 |
LMF12UU |
LMF13 |
LMF13UU |
LMF16 |
LMF16UU |
LMF20 |
LMF20UU |
LMF25 |
LMF25UU |
LMF30 |
LMF30UU |
LMF35 |
LMF35UU |
LMF40 |
LMF40UU |
LMF50 |
LMF50UU |
LMF60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 349.00 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 19 | 12 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | ไม่มี | ||
฿ 594.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 19 | 12 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 339.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 24 | 15 | 12 | 265 | 402 | -0.009 | ไม่มี | ||
฿ 333.33 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 17 | 15 | 12 | 176 | 225 | -0.009 | ไม่มี | ||
฿ 367.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 17 | 15 | 12 | 176 | 225 | -0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 457.00 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 24 | 15 | 12 | 265 | 402 | -0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 361.90 ฿ 241.35 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 29 | 19 | 12 | 373 | 549 | -0.009 | ไม่มี | ||
฿ 401.06 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 29 | 19 | 12 | 373 | 549 | -0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 356.00 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 30 | 21 | 12 | 412 | 598 | -0.009 | ไม่มี | ||
฿ 423.81 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 30 | 21 | 12 | 412 | 598 | -0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 363.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 32 | 23 | 12 | 510 | 775 | -0.009 | ไม่มี | ||
฿ 398.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 32 | 23 | 12 | 510 | 775 | -0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 492.06 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 37 | 28 | 12 | 775 | 1180 | -0.009 | ไม่มี | ||
฿ 541.80 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 37 | 28 | 12 | 775 | 1180 | -0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 598.94 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 42 | 32 | 15 | 863 | 1370 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 655.56 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 42 | 32 | 15 | 863 | 1370 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 858.73 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 59 | 40 | 15 | 980 | 1570 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 926.46 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 59 | 40 | 15 | 980 | 1570 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,214.81 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 64 | 45 | 15 | 1570 | 2750 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 1,293.65 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 64 | 45 | 15 | 1570 | 2750 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,306.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 70 | 52 | 20 | 1670 | 3140 | -0.012 | ไม่มี | ||
฿ 1,649.21 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 70 | 52 | 20 | 1670 | 3140 | -0.012 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,005.82 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 80 | 60 | 20 | 2160 | 4020 | -0.012 | ไม่มี | ||
฿ 1,704.00 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 80 | 60 | 20 | 2160 | 4020 | -0.012 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,711.64 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 100 | 80 | 20 | 3820 | 7940 | -0.012 | ไม่มี | ||
฿ 3,284.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 100 | 80 | 20 | 3820 | 7940 | -0.012 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,551.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 110 | 90 | 25 | 4710 | 10000 | -0.015 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด | ความยาว | มาตรฐาน |
รูปทรง หน้าแปลน | แบบกลม | วัสดุ ของลูกบอล | เหล็ก | ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี |
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) | -15 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง