(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืน/รองลื่น คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น และ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมในสถานที่ที่การสร้าง ฟิล์ม น้ำมัน เป็นเรื่องยาก
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิด คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง พร้อม สารหล่อลื่น ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ซึ่งกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอภายในโครงสร้างโลหะผสมที่ เผาผนึก
·แม้ว่าจะ สามารถ ใช้งานได้โดย ไม่ต้อง ใช้ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น แต่ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นเมื่อ น้ำมันหล่อลื่น
·ให้ความ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมในสถานที่ที่การสร้าง ฟิล์ม น้ำมัน เป็นเรื่องยากเช่น การ เคลื่อนไหว เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก การทำงานไม่ต่อเนื่องหรือการเคลื่อนที่แบบสั่น
* หากผ่านกระบวนการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หล่อลื่นก่อนใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
54M-0910 |
54M-1316 |
54M-1821 |
54M-2126 |
54M-2631 |
54M-3341 |
54M-4146 |
54M-6049 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.05 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9 | 10 | ||
฿ 395.89 ฿ 139.91 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13 | 16 | ||
฿ 555.32 ฿ 250.34 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 21 | ||
฿ 540.06 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21 | 26 | ||
฿ 839.36 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 26 | วันที่ 31 | ||
฿ 1,463.67 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 33 | 41 | ||
฿ 2,139.34 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 41 | 46 | ||
฿ 3,864.19 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 60 | 49 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แถบ แบบกลม | วัสดุ | ระบบ โลหะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 200 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โลหะ | สารหล่อลื่น ตัน กระจายการเผา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง