(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบริ่งที่ไม่ต้องหล่อลื่นพร้อมคุณสมบัติรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมและทนต่อการขัดถู
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ทำจาก เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ซึ่งมีการกระจาย น้ำมันหล่อลื่น และฟิลเลอร์พิเศษอย่างสม่ำเสมอ
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น และให้ พิกัดน้ำหนัก เหนือกว่าและ ทนการเสียดสี
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำที่ยอดเยี่ยมและลักษณะความเร็วที่เหนือกว่า
·ป้องกันการลื่นไถลและเสียงแหลม
รหัสสินค้า |
---|
80M-06 |
80M-10 |
80M-15 |
80M-20 |
80M-25 |
80M-30 |
80M-35 |
80M-40 |
80M-45 |
80M-50 |
80M-55 |
80M-60 |
80M-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.11 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 6.5 | ||
฿ 293.03 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | ||
฿ 518.24 ฿ 278.04 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | ||
฿ 750.58 ฿ 438.64 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21.5 | ||
฿ 1,181.23 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 26 | ||
฿ 1,844.36 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 31.5 | ||
฿ 2,091.87 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 36 | ||
฿ 2,682.19 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41.5 | ||
฿ 3,218.71 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 46.5 | ||
฿ 4,076.18 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 52 | ||
฿ 4,422.45 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 57 | ||
฿ 5,302.15 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 61.5 | ||
฿ 5,931.04 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 67 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แถบ แบบกลม | วัสดุ | ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง