(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บุชชิ่ง M เซอร์เม็ต น้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิด คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง พร้อม สารหล่อลื่น ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ซึ่งกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอภายในโครงสร้างโลหะผสมที่ เผาผนึก
·แม้ว่าจะ สามารถ ใช้งานได้โดย ไม่ต้อง ใช้ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น แต่ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นเมื่อ น้ำมันหล่อลื่น
·ให้ความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยมในการใช้งานที่โครงสร้างฟิล์มน้ำมันก่อตัวได้ยากเช่นการเคลื่อนที่แบบลูกสูบการทำงานไม่ต่อเนื่องหรือการเคลื่อนที่แบบสั่น
· ตลับลูกปืน/รองลื่น เผาผนึก ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่มีลักษณะความเร็วที่ยอดเยี่ยม
รูปทรง | ท่อเหล็ก | วัสดุ | ระบบ โลหะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 200 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของ รูปทรง | บุชชิ่ง | วัสดุ โลหะ | สารหล่อลื่น ตัน กระจายการเผา | ID(φ) | 29 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(φ) | 49 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 33 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 54S-294933 ในชุด วัสดุ บุชชิ่ง เซอร์เม็ต M (54S)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง