(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืน/รองลื่น คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง สำหรับอุณหภูมิสูงโดย สารหล่อลื่น ตัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สีทา, น้ำมันชักเงา กระจายตัวสม่ำเสมอในโครงสร้างของโลหะผสมที่ เผาผนึก
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้วัสดุที่ไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
·ไม่แตกหรือยาวขึ้นแม้สัมผัสกับอุณหภูมิสูงซ้ำ ๆ
·ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่ที่ไม่ต้องการ การหล่อลื่น น้ำมัน เนื่องจากอุณหภูมิสูง
รหัสสินค้า |
---|
55S-193126 |
55S-243631 |
55S-294141 |
55S-395651 |
55S-496661 |
55S-547661 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 595.30 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | วันที่ 31 | 26 | ||
฿ 628.39 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 24 | 36 | วันที่ 31 | ||
฿ 944.13 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | 41 | 41 | ||
฿ 1,938.64 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 39 | 56 | 51 | ||
฿ 2,645.85 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 49 | 66 | 61 | ||
฿ 3,157.93 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 54 | 76 | 61 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ท่อเหล็ก | วัสดุ | ระบบ โลหะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 250 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของ รูปทรง | บุชชิ่ง | วัสดุ โลหะ | สารหล่อลื่น ตัน กระจายการเผา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง