1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
# 80 ท่อเหล็ก วัสดุ (80S)

# 80 ท่อเหล็ก วัสดุ (80S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,429.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืน เรซิ่น ที่ให้ผลผลิต มวล มากสามารถใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ทำจาก เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ซึ่งมีการกระจาย น้ำมันหล่อลื่น และฟิลเลอร์พิเศษอย่างสม่ำเสมอ
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·คุณสมบัติ พิกัดน้ำหนัก ยอดเยี่ยมและ ทนการเสียดสี
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำและลักษณะความเร็วที่เหนือกว่า
·ป้องกันการลื่นไถลและเสียงแหลม
·ฉีดขึ้นรูปและสามารถทำในรูปทรงที่ซับซ้อนมีผลผลิต มวล ที่ดี

รหัสสินค้า
80S-4055
80S-4560
80S-5570
80S-6075
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)

฿ 3,429.98

OIL TUBE STOCK 1 ชิ้น 10 วัน -3856.5

฿ 3,944.62

OIL TUBE STOCK 1 ชิ้น 10 วัน 104362.5

฿ 4,578.35

OIL TUBE STOCK 1 ชิ้น 6 วัน -53.572.5

฿ 4,847.29

OIL TUBE STOCK 1 ชิ้น 10 วัน 1058.578

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แถบ แบบกลม วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40 :: 80
ชนิดของ รูปทรง ท่อเหล็ก ความยาว L(มิลลิเมตร) 500