(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน ที่ ทนสารเคมี และ ทนต่อ การกัดกร่อน ดีเยี่ยมมีสมรรถนะสูงในการทำงานที่ โหลดไฟฟ้า สูง / ความเร็วต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น น้ำหนัก สูงที่ใช้ สารหล่อลื่น ฝังตัวแบบ ตัน สำหรับ การหล่อลื่น โดยใช้โลหะผสม ทองเหลือง ความแข็งแรงสูงซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี การหล่อ ขั้นสูง
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในแอปพลิเคชันความเร็วสูงและ โหลดไฟฟ้า สูง
·แสดงให้เห็น ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมในการใช้งานที่การกำหนดค่า ฟิล์ม น้ำมัน ทำได้ยากเช่น การ เคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก การเคลื่อนที่แบบสั่นและการเริ่มต้นและการหยุดการทำงานบ่อยๆ
· ทนต่อ สารเคมีและ การกัดกร่อน ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SLP-15100 |
SLP-15150 |
SLP-26100C |
SLP-32100B |
SLP-32150B |
SLP-32200B |
SLP-32250B |
SLP-50200A |
SLP-50250A |
SLP-50300A |
SLP-50350A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,563.25 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 34 วัน | - | 15 | 15 | 100 | ||
฿ 3,569.89 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 15 | 15 | 150 | ||
฿ 2,595.79 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 100 | ||
฿ 2,884.88 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 32 | 100 | ||
฿ 3,925.77 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 30 | 32 | 150 | ||
฿ 4,831.47 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 30 | 32 | 200 | ||
฿ 5,795.90 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 30 | 32 | 250 | ||
฿ 7,887.08 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | 45 | 50 | 200 | ||
฿ 9,343.06 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 45 | 50 | 250 | ||
฿ 10,981.36 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 45 | 50 | 300 | ||
฿ 12,636.79 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 45 | 50 | 350 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ระบบโลหะ | วัสดุ ระบบ โลหะ | ฝัง สารหล่อลื่น แบบ ทองเหลือง / ตัน ดึงสูง | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.5 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 1.65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง