(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่ง (แบริ่ง) นำไฟฟ้า ชนิดไม่ต้องหล่อลื่น ของบุชชิ่ง Polyacetal
[คุณสมบัติ]
·การนำไฟฟ้า การไม่ต้องหล่อลื่น เกิดจากการเติมสารหล่อลื่น และฟิลเลอร์ต่างๆ ลงใน Polyacetal
·นำไฟฟ้า
· ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น และมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ สำหรับสภาวะโหลดเบา และความเร็วสูง
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ และทนการเสียดสี ดีเยี่ยม
·ป้องกันการลื่นไถล และเสียงจากการเสียดสี
· เส้นผ่านศูนย์กลางนอก/O.D. ถูกบากทั้งสองด้าน
รหัสสินค้า |
---|
LES-0608 |
LES-0612 |
LES-0616 |
LES-0812 |
LES-0816 |
LES-0820 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | บังคับ แผ่นเพลท ความดัน W2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.29 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 10 | 6 | 12 | 0.8 | ||
฿ 34.29 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 10 | 6 | 12 | 1.2 | ||
฿ 29.01 ฿ 17.50 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 6 | 12 | 1.6 | ||
฿ 40.96 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 12 | 7 | 14 | 1.2 | ||
฿ 40.96 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | 7 | 14 | 1.6 | ||
฿ 40.96 ฿ 17.41 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 12 | 7 | 14 | 2.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.3 ถึง 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.327 | แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 9.81 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) | 0.83 |
ประเภทความยาว | เดียว | แกนสวม | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง