1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง Lutech E (LED)

บุชชิ่ง Lutech E (LED)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่ง (แบริ่ง) นำไฟฟ้า ชนิดไม่ต้องหล่อลื่น ผลิตโดยการเติมสารหล่อลื่น และฟิลเลอร์ต่างๆ ลงไปใน Polyacetal
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·นำไฟฟ้า
· ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น และมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ สำหรับสภาวะโหลดเบา และความเร็วสูง
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ และทนการเสียดสี ดีเยี่ยม
·ป้องกันการลื่นไถล และเสียงจากการเสียดสี
· เส้นผ่านศูนย์กลางนอก/O.D. ถูกบากทั้งสองด้าน

รหัสสินค้า
LED-0404
LED-0605
LED-0606
LED-0635
LED-0807
LED-0895SALE
LED-1005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 34.29

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 48410

฿ 34.29

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 69514

฿ 19.91

OILES BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 610612

฿ 34.29

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 6103.512

฿ 34.29

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 812716

฿ 34.29

฿ 15.76

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8119.513

฿ 34.29

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 1014518

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0
ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.327 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 9.81 ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 0.83
ประเภทความยาว เดียว แกนสวม H7 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40::80