1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รางสไลด์ FBL35G-P14

รางสไลด์ FBL35G-P14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,427.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบบสไลด์คู่ที่รวมประเภท FBL 35S ไว้ด้านหน้า
· เมื่อปลด สปริง ปลดอิสระอัตโนมัติที่ติดอยู่กับ ราง ด้านใน จะสามารถดึง ราง ด้านในออกได้
· นอกจากนี้ยังมี กลไก การล็อคลิ้นชักเมื่อเปิดจนสุด

รหัสสินค้า
FBL35G-P14+457L
FBL35G-P14+508L
FBL35G-P14+660L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง L
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก]
(N)

฿ 3,046.93

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 10 วัน 10480457516ถึง 500ถึง 600

฿ 2,427.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 10 วัน 10530508475ถึง 550ถึง 500

฿ 3,003.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 10 วัน 10683660382ถึง 700ถึง 400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง สไลด์ วัสดุ ราง เหล็ก จำนวนรางสเตจ สไลด์คู่
ความสูง(มิลลิเมตร) 19.1 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35.3 กระบวนการเตรียมผิว ราง ไม่