(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางเลื่อน หลากหลายรูปแบบและสามารถใช้กับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
FBL27S+200L |
FBL27S+250L |
FBL27S+300L |
FBL27S+350L |
FBL27S+400L |
FBL27S+450L |
FBL27S+500L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 334.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 135 | 200 | 260 | ถึง 150 | ถึง 300 | ||
฿ 364.00 ฿ 329.60 | THK SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 185 | 250 | 240 | ถึง 200 | ถึง 300 | ||
฿ 394.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 222 | 300 | 240 | ถึง 250 | ถึง 300 | ||
฿ 455.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 260 | 350 | 230 | ถึง 300 | ถึง 300 | ||
฿ 516.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 297 | 400 | 210 | ถึง 300 | ถึง 300 | ||
฿ 607.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 334 | 450 | 200 | ถึง 350 | ถึง 200 | ||
฿ 1,006.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 371 | 500 | 180 | ถึง 400 | ถึง 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็ก | จำนวนรางสเตจ | สไลด์เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง