(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนทั่วไปที่ปรับแนวได้เองสำหรับงานโหลดหนัก (ตลับลูกปืนทรงกลม รุ่น SB) มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานโหลดหนักเนื่องจาก ทั้งแหวนตัวในและแหวนตัวนอกผ่านการเคลือบผิวด้วยฟอสเฟตที่ช่วยป้องกันสนิมและทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม รวมทั้งใช้เหล็กกล้าที่ผ่านการชุบแข็งสำหรับตลับลูกปืนโครเมียมคาร์บอนสูง ซึ่งยังผ่านการเคลือบเพิ่มเติมด้วยโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ (MoS^2)
· ตลับลูกปืนสามารถรับโหลดในแนวรัศมีและแรงกระแทกได้มากทั้งสองทิศทาง
· ความต้านทานต่อแรงกระแทกทำให้สินค้าชิ้นนี้เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่แกว่งด้วยความเร็วต่ำและต้องรับโหลดสูง เช่น เคลวิสกระบอกสูบ บานพับของเครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรสำหรับงานวิศวกรรมโยธาแบบต่าง ๆ และระบบกันสะเทือนของรถบรรทุก
· สินค้ากลุ่มนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในญี่ปุ่น สินค้านี้ใช้สำหรับโหลดหนัก เนื่องจากพื้นที่หน้าสัมผัสทรงกลมมีความกว้างมาก
แหวนตัวนอกแยกที่ 2 จุดเพื่อรองรับแหวนตัวใน
รหัสสินค้า |
---|
SB12 |
SB15 |
SB20 |
SB22 |
SB25 |
SB30 |
SB35 |
SB40 |
SB45 |
SB50 |
SB60 |
SB65 |
SB70 |
SB80 |
SB90 |
SB100 |
SB120 |
SB130 |
SB150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | มุมเอียงที่ยอมรับได้ α หรือ α1 (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 651.00 | THK SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 5 | ||
฿ 748.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 4 | |
฿ 814.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 20 | 3 | ||
฿ 875.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 4 | ||
฿ 968.00 ฿ 455.93 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 4 | ||
฿ 1,139.00 | THK SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 4 | ||
฿ 1,167.00 ฿ 530.75 | THK SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 4 | ||
฿ 1,323.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 4 | ||
฿ 1,334.39 | THK SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 45 | 4 | ||
฿ 1,642.86 | THK SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 4 | ||
฿ 3,413.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 4 | ||
฿ 3,759.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 65 | 4 | ||
฿ 4,500.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 70 | 4 | ||
฿ 6,489.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 80 | 4 | ||
฿ 9,039.14 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 90 | 4 | ||
฿ 11,087.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 100 | 4 | |
฿ 20,956.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 120 | 4 | |
฿ 26,152.00 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 130 | 4 | ||
฿ 37,333.33 | SPHERICALBEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 150 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของลูกบอล | เหล็ก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 | วิธีการหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง