1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพื้นผิวทรงกลม SA1

ตลับลูกปืนพื้นผิวทรงกลม SA1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 448.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า


[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนทรงกลมชนิด SA1 เป็น ตลับลูกปืนทั่วไปที่ปรับแนวได้เองสำหรับงานโหลดหนัก ใช้เหล็กกล้าที่ผ่านการชุบแข็งสำหรับตลับลูกปืนโครเมียมคาร์บอนสูง แหวนตัวในและตัวนอกเคลือบผิวฟอสเฟต ซึ่งช่วยป้องกันสนิมและทนต่อการเสียดสีได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังผ่านการเคลือบเพิ่มเติมด้วยโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ (MoS^2)
· ตลับลูกปืนสามารถรับโหลดในแนวรัศมีและแรงกระแทกได้มากทั้งสองทิศทาง
· ความต้านทานต่อแรงกระแทกทำให้สินค้าชิ้นนี้เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่แกว่งด้วยความเร็วต่ำและต้องรับโหลดสูง เช่น เคลวิสกระบอกสูบ บานพับของเครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรสำหรับงานวิศวกรรมโยธาแบบต่าง ๆ และระบบกันสะเทือนของรถบรรทุก
· สินค้ากลุ่มนี้ใช้กันทั่วไปในยุโรป
· มีการแยกแหวนตัวนอกที่ 1 ตำแหน่ง (2 ตำแหน่งสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀100 ขึ้นไป) ความกว้างและความหนาที่น้อยกว่ารุ่น SB ทำให้สามารถใช้กับงานที่ต้องการความความกะทัดรัดได้
· มีรุ่นที่มีซีลกันฝุ่นทั้งสองด้านจำหน่ายเช่นกัน (รุ่น SA1-UU) ซีลมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นสูง

รหัสสินค้า
SA1110UU
SA112
SA117UUSALE
SA1180
SA1180UU
SA1200
SA1200UU
SA1220
SA1220UU
SA1240
SA1240UU
SA125UUSALE
SA140SALE
SA150
SA150UU
SA160UU
SA180UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(Ø)
มุมเอียงที่ยอมรับได้ α หรือ α1
(องศา)
ซีล

฿ 16,973.00

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น 22 วัน 1105มี

฿ 448.25

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น 22 วัน 128ไม่มี

฿ 824.00

฿ 501.07

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 177มี

฿ 63,858.33

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น ขอราคา 1805ไม่มี

฿ 76,288.33

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น ขอราคา 1805มี

฿ 90,415.00

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น ขอราคา 2006ไม่มี

฿ 108,496.66

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น ขอราคา 2006มี

฿ 109,625.00

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น ขอราคา 2206ไม่มี

฿ 131,668.33

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น ขอราคา 2206มี

฿ 126,018.33

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น ขอราคา 2406ไม่มี

฿ 150,878.33

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น ขอราคา 2406มี

฿ 1,003.00

฿ 517.55

THK SPHERICALBEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 256มี

฿ 1,160.00

฿ 657.02

THK SPHERICALBEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 405ไม่มี

฿ 1,773.25

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น 22 วัน 505ไม่มี

฿ 2,214.00

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น 22 วัน 505มี

฿ 2,333.33

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น ขอราคา 605มี

฿ 7,880.60

SPHERICALBEARING 1 ชิ้น 22 วัน 804มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็ก
วัสดุของลูกบอล เหล็ก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 80 วิธีการหล่อลื่น การหล่อลื่น