(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร็อดเอนด์เป็นตลับลูกปืนแบบสไลด์ปรับแนวได้เอง ซึ่งมีความแม่นยำและความแข็งในระดับเดียวกับลูกบอลเหล็กในตลับลูกปืน
[คุณสมบัติ]
· สามารถหมุนและแกว่งได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่สั่น ด้วยการรวมแหวนตัวในทรงกลมเข้ากับพื้นผิวสไลด์ที่เหมือนกระจกและที่ยึดที่แน่นหนา
· ตลับลูกปืนทรงกลมความแข็งแกร่งสูงที่ทนต่อการเสียดสีและทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากมีการแทรกโครงสร้างอัลลอยทองแดงชนิดพิเศษที่มีความสามารถในการขึ้นรูปได้ดีระหว่างแหวนตัวนอกเหล็กกล้าและแหวนตัวในทรงกลมที่พื้นผิวแข็งผ่านการชุบฮาร์ดโครม
· สามารถหล่อลื่นพื้นผิวเลื่อนของตลับลูกปืนได้อย่างทั่วถึงจากร่องน้ำมันและรูหล่อลื่นที่แหวนตัวนอก
รหัสสินค้า |
---|
PB5 |
PB6 |
PB8 |
PB10 |
PB12 |
PB14 |
PB16 |
PB18 |
PB20 |
PB22 |
PB25 |
PB30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | มุมเอียงที่ยอมรับได้ α หรือ α1 (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.20 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | ||
฿ 526.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | ||
฿ 448.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | ||
฿ 601.00 ฿ 243.28 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 8 | ||
฿ 507.94 | THK ROD END | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 12 | 8 | ||
฿ 744.00 | ROD END | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | 10 | |
฿ 899.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 9 | ||
฿ 1,098.00 | ROD END | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 18 | 9 | |
฿ 1,285.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 9 | ||
฿ 1,487.00 | ROD END | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 22 | 10 | |
฿ 1,688.36 ฿ 1,125.63 | ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 9 | ||
฿ 2,164.91 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S35C (เคลือบผิวโครเมต) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของลูกบอล | SUJ2 | วัสดุ ซับ | ทองแดงผสม พิเศษ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15:: 80 |
วิธีการหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง