(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร็อดเอนด์เป็นตลับลูกปืนแบบสไลด์ปรับแนวได้เอง ซึ่งมีความแม่นยำและความแข็งในระดับเดียวกับลูกบอลเหล็กในตลับลูกปืน
[คุณสมบัติ]
· สามารถหมุนและแกว่งได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่สั่น ด้วยการรวมแหวนตัวในทรงกลมเข้ากับพื้นผิวสไลด์ที่เหมือนกระจกและที่ยึดที่แน่นหนา
· ชนิดไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น มีเรซิ่นสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นด้วยตัวเองแทรกอยู่ระหว่างตัวที่ยึดเหล็กกล้าและแหวนตัวในทรงกลม
· ลดระยะห่างบนพื้นผิวเลื่อน เพื่อให้มั่นใจว่าการเคลื่อนที่ของลิงก์นั้นมีความแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
NHS3T |
NHS3TL |
NHS4T |
NHS4TL |
NHS5T |
NHS5TL |
NHS6T |
NHS6TL |
NHS8T |
NHS8TL |
NHS10T |
NHS10TL |
NHS12T |
NHS12TL |
NHS14T |
NHS14TL |
NHS16T |
NHS16TL |
NHS18T |
NHS18TL |
NHS20T |
NHS20TL |
NHS22T |
NHS22TL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สกรูการเชื่อมต่อ M | ทิศทางสกรูเชื่อมต่อ | มุมเอียงที่ยอมรับได้ α หรือ α1 (องศา) | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S20C (เคลือบผิวโครเมต) | M3 | สกรู ด้านขวา | 8 | 0.5 | ||
฿ 443.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] S20C (เคลือบผิวโครเมต) | M3 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 0.5 | ||
฿ 395.77 ฿ 237.58 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S20C (เคลือบผิวโครเมต) | M4 | สกรู ด้านขวา | 9 | 0.7 | ||
฿ 395.77 ฿ 237.58 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S20C (เคลือบผิวโครเมต) | M4 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 0.7 | ||
฿ 383.07 ฿ 229.96 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M5 | สกรู ด้านขวา | 8 | 0.8 | ||
฿ 412.00 ฿ 213.33 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M5 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 0.8 | ||
฿ 383.07 | THK ROD END | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M6 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1 | ||
฿ 412.00 ฿ 213.91 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M6 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1 | ||
฿ 468.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M8 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1.25 | ||
฿ 468.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M8 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1.25 | ||
฿ 499.00 ฿ 243.81 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M10 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1.5 | ||
฿ 499.00 ฿ 258.23 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M10 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1.5 | ||
฿ 533.33 | THK ROD END | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M12 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1.75 | ||
฿ 533.33 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M12 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1.75 | ||
฿ 667.00 ฿ 358.65 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M14 | สกรู ด้านขวา | 10 | 2 | ||
฿ 660.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M14 | สกรู ด้านซ้าย | 10 | 2 | ||
฿ 853.00 ฿ 441.60 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M16 | สกรู ด้านขวา | 9 | 2 | ||
฿ 846.00 ฿ 460.22 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M16 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 2 | ||
฿ 996.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M18 | สกรู ด้านขวา | 9 | 1.5 | ||
฿ 996.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M18 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 1.5 | ||
฿ 1,237.00 ฿ 672.56 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M20 | สกรู ด้านขวา | 9 | 1.5 | ||
฿ 1,237.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M20 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 1.5 | ||
฿ 1,473.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M22 | สกรู ด้านขวา | 10 | 1.5 | ||
฿ 1,480.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C (เคลือบผิวโครเมต) | M22 | สกรู ด้านซ้าย | 10 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | รูปทรงสกรูเชื่อมต่อ | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของลูกบอล | SUJ2 | วัสดุ ซับ | เรซิ่น สังเคราะห์ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
วิธีการหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง