(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร็อดเอนด์ความแข็งสูงซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกับรุ่น PHS ชนิดเกลียวใน แต่มีเกลียวนอกที่ปลายที่ยึด
* สินค้าที่แสดงในรูปเป็นเพียงสินค้าตัวอย่าง
ขนาดเกลียว M5 และ M6 จะไม่มีนิปเปิลในชุด หล่อลื่นโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
POS5 |
POS5L |
POS6 |
POS6L |
POS8 |
POS8L |
POS10 |
POS10L |
POS12 |
POS12L |
POS14 |
POS14L |
POS16 |
POS16L |
POS18 |
POS18L |
POS20 |
POS20L |
POS22 |
POS22L |
POS25 |
POS30 |
POS30L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูการเชื่อมต่อ M | ทิศทางสกรูเชื่อมต่อ | มุมเอียงที่ยอมรับได้ α หรือ α1 (องศา) | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 351.85 ฿ 211.22 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | สกรู ด้านขวา | 8 | 0.8 | ||
฿ 374.00 ฿ 196.28 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 0.8 | ||
฿ 351.85 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1 | ||
฿ 381.00 ฿ 177.17 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1 | ||
฿ 408.47 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1.25 | ||
฿ 408.47 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1.25 | ||
฿ 433.86 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1.5 | ||
฿ 463.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1.5 | ||
฿ 549.00 | ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1.75 | ||
฿ 549.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1.75 | ||
฿ 611.00 | ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M14 | สกรู ด้านขวา | 10 | 2 | ||
฿ 611.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M14 | สกรู ด้านซ้าย | 10 | 2 | ||
฿ 785.19 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M16 | สกรู ด้านขวา | 9 | 2 | ||
฿ 810.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M16 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 2 | ||
฿ 996.00 ฿ 537.04 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M18 | สกรู ด้านขวา | 9 | 1.5 | ||
฿ 996.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | M18 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 1.5 | ||
฿ 1,188.00 | ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20 | สกรู ด้านขวา | 9 | 1.5 | ||
฿ 1,181.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M20 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 1.5 | ||
฿ 1,430.00 ฿ 777.35 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M22 | สกรู ด้านขวา | 10 | 1.5 | ||
฿ 1,430.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M22 | สกรู ด้านซ้าย | 10 | 1.5 | ||
฿ 2,572.49 ฿ 1,543.75 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M24 | สกรู ด้านขวา | 9 | 2 | ||
฿ 3,540.00 ฿ 1,963.28 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M30 | สกรู ด้านขวา | 10 | 2 | ||
฿ 3,540.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M30 | สกรู ด้านซ้าย | 10 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S35C (เคลือบผิวโครเมต) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงสกรูเชื่อมต่อ | เกลียวนอก | วัสดุของลูกบอล | SUJ2 | วัสดุ ซับ | ทองแดงผสม พิเศษ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วิธีการหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง