(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากปลายเพลาเป็นแบบสำเร็จรูปและไม่จำเป็นต้องใช้ Drawing หรือทำการตัดเฉือนเพิ่ม จึงสามารถใช้สินค้าได้ทันที
[คุณสมบัติ]
· บอลสกรูพร้อมปลายเพลาแต่งผิวสำเร็จแบบมาตรฐาน มาพร้อมเพลาสกรูและนัทบอลสกรูที่ประหยัดพื้นที่
· เพลาสกรูได้มาตรฐานโดยมีปลายเพลาพอดีกับยูนิตรองรับ ประเภทติดตั้งแบบยึดติดกับส่วนรองรับแบบตายตัว เพื่อทำให้เกิดโครงสร้างกับตัวมอเตอร์โดยตรง
· เพลาสกรูและรูปทรงนัทบอลสกรูมีการออกแบบที่กะทัดรัด ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถประกอบเป็นรูปทรงเดียวกันได้เมื่อใช้กับชุดรองรับหรือตัวยึดนัท ทำให้เกิดกลไกการป้อนที่เรียบง่ายและมีความแม่นยำสูง
· นัทบอลสกรูมีปริมาณของจารบีที่เหมาะสมอยู่ภายใน
· นอกจากนี้ ในกรณีที่กังวลเรื่องสิ่งปนเปื้อน ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น (เครื่องเป่าลม ฯลฯ) เพื่อปิดเพลาสกรูให้สนิทเสมอ
· บอลสกรูมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสกรู ø4 ถึง 25 มม. และลีดตัวนำ 1 ถึง 20 มม.
รหัสสินค้า |
---|
BNK0401-3G0+97LC3Y |
BNK0401-3G0+127LC3Y |
BNK0401-3G0+127LC5Y |
BNK0401-3G2+77LC7Y |
BNK0401-3G2+97LC7Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความแม่นยำ | พรีโหลด | ช่องว่างตามแนวแกน | ความยาวเพลาสกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,351.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | C3 | การมี | G0 | 97 | ||
฿ 22,502.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C3 | การมี | G0 | 127 | ||
฿ 16,849.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C5 | การมี | G0 | 127 | ||
฿ 10,175.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C7 | ไม่ | G2 | 77 | ||
฿ 11,334.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | C7 | ไม่ | G2 | 97 |
กำลังโหลด …
ประเภท | งานละเอียด | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด |
---|---|---|---|---|---|
สกรู เพลา OD d(Ø) | 4 | สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 1 | เงื่อนไขการใช้งาน | มาตรฐาน |
สกรูด้านขวา/สกรูด้านซ้าย | สกรู ด้านขวา | รูปทรงน็อต | เดียว | ระบบวงจร | Deflector ชนิด |
จำนวนวงจรโหลด(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | 3 × 1 | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร Ca(N) | 290 | แรงประเมิน พิกัดสถิต Coa(N) | 420 |
ชนิดสกรู | ชุดเพลาและนัท (สินค้าปลายเพลาขัดผิวสำเร็จ) | บอลสกรู หมายเลข รุ่น บังคับ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง