(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท VR ใช้ ปลอกลูกกลิ้ง ซึ่งสร้างขึ้นด้วย ลูกกลิ้ง มี งานละเอียด สลับกันเป็นมุมฉากรวมกับพื้นผิว การรีด 90 ° ร่อง V บน ราง เฉพาะด้าน
· รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง สองเส้นถูก คลองเลื่อย ให้ขนานกันดังนั้นจึงสามารถเพิ่มโหลดได้จาก 4 ทิศทาง
·นอกจากนี้เนื่องจากมีการใช้พรีโหลด ผลิตภัณฑ์ จึงมี ความแข็งเกร็ง สูงโดยไม่มีช่องว่างและยังมี กลไก เลื่อนที่เบา
·ใช้ในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด เช่นอุปกรณ์สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ (สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ ) และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องมือวัดต่างๆเครื่อง เครื่องเจาะ PCB และชิ้นส่วนที่เลื่อนเช่นเครื่องมือวัดแสงระยะแสงกลไกการจัดการและเครื่องเอ็กซเรย์
·กรงที่ใส่ ลูกกลิ้ง มี งานละเอียด สลับกันในแนวตั้งฉากเป็น ระบบ ระบบเปิดปิดโดยตรง กะทัดรัดและ ชนิดแข็ง ซึ่งเคลื่อน ร่อง ตัว ร่อง V ติดตั้งใน ราง ในระยะ ชัก เพียง 1/2 ของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รหัสสินค้า |
---|
VR4-80HX7Z |
VR4-120HX11Z |
VR4-160HX15Z |
VR4-200HX19Z |
VR4M-80HX7Z |
VR4M-160HX15Z |
VR4M-200HX19Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด (มิลลิเมตร) | การรวม มิติ แท้จริง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,965.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็ก | 58 | 80 | ||
฿ 7,486.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | เหล็ก | 82 | 120 | ||
฿ 8,979.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | เหล็ก | 106 | 160 | ||
฿ 10,502.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เหล็ก | 130 | 200 | ||
฿ 8,733.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 74 วัน | 10 | สเตนเลส | 58 | 80 | ||
฿ 14,237.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 106 | 160 | ||
฿ 18,172.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 130 | 200 |
กำลังโหลด …
เกรด ความแม่นยำ | เกรด สูง (H) | มิติ M(มิลลิเมตร) | 22 | มิติ(มิลลิเมตร) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่ พรีโหลด อนุญาต((7.5 + L / μm) | -5 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cz(กิโลนิวตัน) | 1.38 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน coz(กิโลนิวตัน) | 1.35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง